Точность

Точность подшипников качения описывается классами точности вращения и размеров. В таблице 1 показано сопоставление классов точности, используемых SKF, и классов точности, указываемых в других стандартах.
Большинство прецизионных подшипников SKF изготовлено в соответствии с классами точности P4A, P4C или SP. Стандартные и дополнительные классы точности для прецизионных подшипников SKF приведены в таблице 2.
В каждом разделе о продукции приводится информация о классах точности, в соответствиями с которыми производятся подшипники.

Точность вращения

Точность вращения системы вала зависит от точности изготовления всех компонентов системы. Точность вращения подшипника во многом зависит от точности формы и расположения дорожек качения на кольцах подшипника.
При выборе подходящего класса точности для определённого подшипника определяющим фактором для большинства областей применения обычно является максимальное радиальное или осевое биение (в зависимости от типа подшипника).
На диаграмме 1 показано сравнение относительных значений максимального радиального биения внутреннего кольца для различных классов точности.

Точность размеров

Точность основных размеров подшипника и его сопряжённых компонентов очень важна для получения необходимой посадки. Посадки между внутренним кольцом подшипника и валом, либо наружным кольцом и корпусом влияют на внутренний зазор или преднатяг устанавливаемого подшипника.
Цилиндрические роликоподшипники с коническим отверстием имеют несколько большие отклонения размеров, чем другие типы прецизионных подшипников. Это обусловлено тем, что зазор или преднатяг определяется во время монтажа перемещением внутреннего кольца на его коническом посадочном месте.
SKF logo