Уплотнительные решения

Для удержания смазочных материалов и препятствия проникновению загрязнений в подшипник SKF поставляет прецизионные подшипники со встроенными уплотнениями:
  • бесконтактные уплотнения (рис. 1)
  • контактные уплотнения (рис. 2)
Уплотнённые подшипники предлагают экономичные и компактные решения для многих областей применения. Ассортимент уплотнённых подшипников включает:
  • радиально-упорные шарикоподшипники с бесконтактными уплотнениями
  • одинарные упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач с бесконтактными уплотнениями
  • двойные упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач с контактными или бесконтактными уплотнениями
Подшипники, уплотнённые с обеих сторон, обычно смазываются на весь срок службы подшипника и не подлежат промывке. Они заполняются соответствующим количеством высококачественной пластичной смазки в чистых заводских условиях. Не допускается их повторное смазывание, кроме определённых подшипников для винтовых передач, для которых предусмотрена возможность повторного смазывания.
SKF logo