Выбор прецизионных подшипников

Подшипниковый узел состоит не только из подшипников. Сопряжённые компоненты, такие как вал и корпус, являются составной частью всего узла. Смазочные материалы и уплотнения также имеют важное значение. Правильное количество соответствующего смазочного материала способствует продлению срока его службы, снижая трение в подшипнике и защищая его от коррозии. Важная функция уплотнений заключается в том, чтобы удерживать смазочный материал в подшипнике, не допуская попадания загрязняющих веществ. Это особенно важно, так как степень чистоты смазки оказывает большое влияние на срок службы подшипника. Поэтому SKF производит и предлагает потребителям широкий ассортимент промышленных уплотнений и систем смазывания.
На процедуру выбора подшипника влияет ряд факторов:
  • доступное пространство
  • нагрузки (величина и направление)
  • точность и жёсткость
  • частота вращения
  • рабочая температура
  • уровни вибраций
  • уровни загрязнения
  • тип и метод смазывания
После выбора подходящего подшипника необходимо учитывать ряд других факторов:
  • подходящая форма и конструкция других компонентов узла
  • правильность посадки, внутреннего зазора или преднатяга подшипника
  • фиксирующие устройства
  • эффективные уплотнения
  • методы монтажа и демонтажа
При разработке оборудования каждый аспект влияет на производительность, надёжность и экономичность подшипникового узла.
SKF является ведущим поставщиком подшипников, и производит широкий ассортимент прецизионных подшипников различных типов, серий, исполнений и размеров. Самые распространённые из них представлены в разделе Типы и конструкции подшипников.
В разделе Принципы выбора и применения подшипников вся необходимая информация структурирована в формате, удобном для работы конструктора подшипниковых узлов. Очевидно, что невозможно привести всю информацию, учитывающую все конструктивные особенности разнообразных подшипниковых узлов. По этой причине, во многих местах каталога встречаются рекомендации обращаться в техническую службу SKF. Техническая служба выполняет сложные вычисления, проводит диагностику, осуществляет решение проблем производительности подшипников, а также предлагает помощь в выборе подшипников. SKF также рекомендует обращаться в эту службу, если необходимо повысить производительность оборудования.
SKF logo