Максимально достижимые частоты вращения

Максимально достижимые частоты вращения, представленные в таблицах продукции, а также ориентировочные значения действительны при следующих условиях:
  • посадочное место на валу и отверстие корпуса обработаны в соответствии с рекомендуемым диаметром и геометрическим допускам (→ Рекомендуемые посадки вала и корпуса)
  • лёгкие нагрузки (P ≤ 0,05 C)
  • хороший отвод тепла от подшипников
  • подходящий смазочный материал и метод смазывания
  • лёгкое натяжение пружины для радиально-упорных шарикоподшипников
Значения, приведённые в таблицах продукции для смазывания пластичной смазкой, достигаются посредством соответствующего заполнения подшипников подходящей высококачественной мягкой пластичной смазкой.

Значения в таблицах продукции для масловоздушного смазывания могут быть адаптированы для других методов смазывания маслом. Должны применяться следующие понижающие коэффициенты:

  • от 0,3 до 0,4 при смазывании масляной ванной
  • 0,95 при смазывании масляным туманом

Частоты вращения, превышающие указанные в таблицах продукции максимально достижимые для масловоздушного смазывания, возможны при использовании системы смазывания впрыском и циркуляции масла с масляным радиатором.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

SKF logo