Принадлежности

SKF поставляет принадлежности для обеспечения надёжного смазывания и фиксации опорных роликов SKF с цапфой (таблица 1). В комплекте с опорными роликами с цапфой стандартно поставляются пресс-маслёнки и шестигранные гайки. Другие принадлежности необходимо заказывать отдельно.
Пресс-маслёнки
  • стандартно поставляются с каждым опорным роликом с цапфой (таблица 1); использование других пресс-маслёнок не допускается
  • подлежат установке в опорные ролики с цапфами
  • перечислены в таблице 2 с указанием размеров
  • головки пресс-маслёнок выступают из головки цапфы на 1,5 мм для опорных роликов с цапфой типа KR, размеры 16 и 19
Шестигранные гайки
  • стандартно поставляются с каждым опорным роликом с цапфой (таблица 1)
  • соответствуют стандарту ISO 4032 или ISO 8673
  • имеют класс прочности 8.8
  • оцинкованы в соответствии с ISO 4042
  • перечислены в таблице 3 с указанием размеров и рекомендованных моментов затяжки
Заглушки VD1
  • используются для герметизации отверстия для повторного смазывания в цапфе опорных роликов типа KR размеров 16 и 19 без суффикса обозначения PPSKA, если:
    • повторное смазывание не требуется
    • недостаточно свободного пространства для головки пресс-маслёнки
  • заказываются отдельно (таблица 1)
Переходники типа AP
  • дают возможность смазывать опорные ролики с цапфой посредством присоединения к централизованной системе смазывания
  • оснащаются быстросъёмным штуцером, к которому подсоединяется, например, полиамидная трубка 4 × 0,75, соответствующая стандарту DIN 73378, как показано на рис. 1, где:
    1. 1 Штуцер
    2. 2 О-образное кольцо
    3. 3 Соединение переходника
    4. 4 Внутренняя резьба M10x1
    5. 5 Полиамидная трубка
  • заказываются отдельно (таблица 1)
  • перечислены в таблице 4 с указанием размеров
SKF logo