Технические данные подшипников

Dimension standardsСтандарты ISO 7063 и ANSI/ABMA 18.1 (для стандартизованных подшипников)

Profile of the outer ring running surface

  • KR .. (B) designs
    Радиус = 500 мм
  • Other designs
    Сферический профиль рабочей поверхности для улучшения распределения нагрузки, повышения жёсткости и снижения износа
Tolerances

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный, за исключением:

  • типы KR, KRE, KRV: ISO 7063
  • диаметр сферической рабочей поверхности: 0/–0,05 мм
  • диаметр хвостовика оси: h7
  • диаметр эксцентрикового кольца: h9

Значения нормального класса точности: ISO 492 (таблица 1)

Значения классов точности ISO: h7 и h9 (таблица 2)

Internal clearanceМежду C2 и нормальным зазором
Значения: ISO 5753-1 (таблица 3)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Defect frequencies
Выполнить расчёты
SKF logo