Конструкции и исполнения

Опорные ролики SKF с цапфой в стандартном исполнении имеют толстостенное наружное кольцо со сферической рабочей поверхностью. Также возможно использование опорных роликов с цапфой с цилиндрической рабочей поверхностью (суффикс обозначения X).

Производятся три типа опорных роликов SKF с цапфой:

Все три типа имеют одинаковые размеры. Они выпускаются с цапфами различной конструкции:
  • с концентрическим посадочным местом (рис. 4)
  • с эксцентриковым стопорным кольцом (рис. 5, буква Е в конце базового обозначения) на цапфе
Эксцентриковое кольцо, которое плотно посажено на цапфу, требует менее строгих допусков на точность позиционирования сопряжённых деталей. Значения требуемых допусков на эксцентриситет приведены в таблице подшипников.
Опорные ролики с цапфой типа KR
  • изготавливаются на основе:
    • комплекта игольчатых роликов с сепаратором (рис. 6)
    • комплекта игольчатых роликов без сепаратора (рис. 7, с буквой V в базовом обозначении)
    Опорные ролики с цапфой на основе комплекта игольчатых роликов без сепаратора могут воспринимать более высокие нагрузки по сравнению с опорными роликами с цапфой аналогичных размеров с сепаратором.
  • оснащаются наружным кольцом, которое фиксируется в осевом направлении с помощью напрессованного фланцевого кольца и головки цапфы (направляющего борта), образующих бесконтактное уплотнение
  • также производятся со скользящими кольцами с обеих сторон (суффиксы обозначения PPA, рис. 8, рис. 9 и рис. 10; PPSKA, рис. 11 или PPXA):
    • изготавливаются из полиамида PA66
    • образуют узкое лабиринтное уплотнение с поверхностью наружного кольца в радиальном направлении, которое обеспечивает защиту от проникновения загрязняющих частиц
    • являются контактным уплотнением в осевом направлении для надёжного удержания пластичной смазки в подшипнике
    • способствуют улучшению условий смазывания в опорном ролике с цапфой и увеличению срока службы пластичной смазки, поддерживают низкий уровень трения и тепловыделения

Опорные ролики с цапфой типа KR, размеры 16 и 19

  • без суффикса обозначения или с суффиксом PPA (рис. 8)
    • имеют один паз в головке цапфы, который позволяет удерживать цапфу на месте с помощью отвёртки во время монтажа
    • в центре этого паза находится отверстие для повторного смазывания с возможностью установки в него пресс-маслёнки или заглушки, если повторное смазывание не требуется (→ «Принадлежности»)
  • с суффиксом обозначения PPSKA (рис. 11)
    • имеют шестигранный шлиц в головке цапфы, который позволяет удерживать цапфу на месте с помощью шестигранного ключа (универсального гаечного ключа) во время монтажа
    • не оснащаются приспособлениями для повторного смазывания

Опорные ролики с цапфой типа KR, суффикс обозначения B, размеры ≥ 22

  • имеют шестигранный шлиц с каждой стороны цапфы (рис. 6), который позволяет удерживать опорный ролик с цапфой на месте с помощью шестигранного ключа (универсального гаечного ключа) во время монтажа
  • имеют отверстие для повторного смазывания в центре каждого шестигранного шлица под установку пресс-маслёнки
  • подходят под установку переходников централизованной системы смазывания для роликов размеров ≥ 35 (→ Принадлежности)
Опорные ролики с цапфой типа NUKR .. А
  • разработаны на основе двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников без борта между двумя комплектами роликов (рис. 12)
  • оснащаются наружным кольцом, которое фиксируется в осевом направлении с помощью напрессованного фланцевого кольца и головки цапфы за счёт ограничения движения комплектов роликов
  • оснащаются фасонными кольцами из листового металла, запрессованными в заплечики на наружном кольце с обеих сторон, которые образуют эффективное лабиринтное уплотнение
  • имеют шестигранный шлиц с каждой стороны цапфы, который позволяет удерживать опорный ролик с цапфой на месте с помощью шестигранного ключа (универсального гаечного ключа) во время монтажа
  • в центре каждого шестигранного шлица находится отверстие для повторного смазывания с возможностью установки в него пресс-маслёнки или переходника централизованной системы смазывания (→ «Принадлежности»)
  • могут воспринимать сравнительно большие осевые нагрузки, возникающие вследствие перекоса или опрокидывающих моментов
Опорные ролики с цапфой типа PWKR ...2RS
  • разработаны на основе двухрядных бессепараторных цилиндрических роликоподшипников (рис. 13)
  • оснащаются наружным кольцом, которое фиксируется в осевом направлении с помощью напрессованного фланцевого кольца и головки цапфы за счёт ограничения движения комплектов роликов
  • оснащаются с обеих сторон контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), которые прикреплены к фасонным кольцам из листового металла, запрессованным в заплечики на наружном кольце; при этом уплотнения прижимаются к фланцевому кольцу и головке цапфы
  • имеют шестигранный шлиц с каждой стороны цапфы, который позволяет удерживать опорный ролик с цапфой на месте с помощью шестигранного ключа (универсального гаечного ключа) во время монтажа
  • в центре каждого шестигранного шлица находится отверстие для повторного смазывания с возможностью установки в него пресс-маслёнки или переходника централизованной системы смазывания (→ «Принадлежности»)
  • могут воспринимать сравнительно большие осевые нагрузки, возникающие вследствие перекоса или опрокидывающих моментов
Сепараторы

Опорные ролики с цапфой, если не обладают бессепараторной конструкцией, оснащаются штампованными стальными сепараторами оконного типа, центрируемыми по роликам (рис. 14).

Информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo