Опорные ролики с цапфой

Опорный ролик с цапфой

Опорные ролики SKF с цапфой разработаны на основе игольчатых (рис. 1) или цилиндрических (рис. 2) роликоподшипников. Вместо внутреннего кольца они оснащаются цапфой с резьбовой частью. Опорные ролики с цапфой выпускаются в нескольких исполнениях и вариантах для различных областей применения:

  • с сепаратором (рис. 1) или без него (рис. 2)
  • с цапфами различной конструкции:
    • с концентрическим посадочным местом
    • с эксцентриковым кольцом (рис. 1, рис. 2)
  • с несколькими уплотнительными решениями
  • с разным профилем рабочей поверхности наружного кольца:
    • сферической формы в стандартном исполнении
    • цилиндрической формы

В отличие от шарико- и роликоподшипников, у которых размер подшипника обозначает диаметр посадочного отверстия d, для опорных роликов с цапфой размер соответствует наружному диаметру D.

Характеристики опорных роликов с цапфой

  • Способны выдерживать большие радиальные нагрузки
    Толстостенное наружное кольцо позволяет выдерживать большие радиальные нагрузки, снижая величину напряжений от изгиба и деформации.
  • Способны выдерживать осевые нагрузки
    Фланцевые кольца позволяют опорным роликам с цапфой выдерживать осевые нагрузки, возникающие вследствие перекоса или опрокидывающих моментов.
  • Длительный срок службы
    Сферическая рабочая поверхность наружного кольца имеет преимущества в случаях, когда возможен перекос наружного кольца относительно направляющей поверхности, или для уменьшения кромочных напряжений.
  • Простота монтажа
    Резьбовая часть цапфы опорных роликов позволяет легко и быстро присоединить их к соответствующим деталям оборудования с помощью шестигранной гайки.
SKF logo