Нагрузки

Dynamic loads

Поскольку подшипники-опорные ролики не опираются на посадочную поверхность в корпусе, наружные кольца деформируются, что приводит к неравномерному распределению нагрузки и возникновению изгибающих напряжений в наружном кольце.

Значения номинальной грузоподъёмности, указанные в таблице подшипников, учитывают неравномерное распределение нагрузки, при этом максимально допустимые радиальные нагрузки Fr max (→ таблица подшипников) основаны на изгибающих напряжениях.

Static loads

Допустимая статическая нагрузка представляет собой наименьшую величину из F0r max и C0 (→ таблица подшипников).

Если требования к плавности вращения ниже нормальных, то величина статической нагрузки может превышать значение C,0но не должна превышать значение максимально допустимой статической радиальной нагрузки F0r max.

Axial loads

Опорные ролики с цапфой предназначены для восприятия радиальных нагрузок. Однако фланцевые кольца позволяют опорным роликам с цапфой выдерживать осевые нагрузки, возникающие вследствие перекоса или опрокидывающих моментов. Величина допустимой нагрузки зависит от внутренней конструкции.

Minimum load
Дополнительная информация представлена в разделе «Требуемая минимальная нагрузка»
Frm = 0,0167 C0 

Выполнить расчёты
Equivalent dynamic bearing load
Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»
P = Fr
Equivalent static bearing load
Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr

Обозначения

C0номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
Frрадиальная нагрузка [кН]
Fr maxмаксимально допустимая динамическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблица подшипников)
F0r maxмаксимально допустимая статическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблица подшипников)
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
SKF logo