Смазывание

Опорные ролики SKF с цапфой поставляются заполненными пластичной смазкой (таблица 1).

Общая информация приведена в разделе «Смазывание».

Требования к повторному смазыванию

Опорные ролики с цапфой:
  • требуют регулярного повторного смазывания для реализации их полного ресурса, даже если изначально заложенная пластичная смазка ещё сохраняет свои смазывающие свойства
  • при условии использования в условиях лёгких нагрузок, относительно малых частот вращения и чистой окружающей среды, могут работать в течение длительного времени без повторного смазывания
  • при работе в загрязнённых и влажных условиях, при высокой частоте вращения и при температуре свыше 70 °C (160 °F) требуют более частого повторного смазывания
  • если не оснащаются сепаратором, то требуют более частого повторного смазывания
В опорных роликах с цапфой типа KR, размеры 16 и 19, с суффиксом обозначения PPSKA, не предусмотрены отверстия для повторного смазывания.

Приспособления для повторного смазывания

Опорные ролики с цапфой могут смазываться через каналы в цапфе. В зависимости от типа и размера, в опорном ролике может быть предусмотрено до трёх положений отверстий для повторного смазывания (рис. 1):

  • В положениях 1 и 2 могут устанавливаться пресс-маслёнки, поставляемые с опорным роликом с цапфой.
  • Отверстие в положении 3 должно использоваться для повторного смазывания через каналы в сопряжённых деталях.
  • Подробная информация о положениях отверстий для смазывания приводится в таблице.
  • У опорных роликов с цапфой размером ≥ 35 каналы для смазывания в цапфе также предназначены для подключения к централизованной системе смазывания («Принадлежности»).
  • Отверстия, не используемые для смазывания, должны закрываться пресс-маслёнками или заглушками («Принадлежности»).
SKF logo