Монтаж

Опорные ролики с цапфой могут крепиться к сопряжённым деталям (рис. 1) с помощью шестигранных гаек (таблица 1), поставляемых вместе с опорными роликами. Пружинные шайбы, которые не поставляются SKF, используются для стопорения гаек.
  • Чтобы полностью реализовать грузоподъёмность опорных роликов с цапфой, гайки должны быть затянуты согласно рекомендуемым значениям момента затяжки (таблица 1).
  • В случае сильных вибраций опорные ролики с цапфой могут фиксироваться с помощью:
    • самостопорящихся гаек в соответствии с ISO 10511
    • специальных стопорных шайб
    При использовании самостопорящихся гаек их следует затягивать с большей величиной момента затяжки. Следуйте рекомендациям производителей гаек.
  • Опорные ролики с цапфой размера ≥ 22 оснащаются шестигранным шлицом в головке цапфы, который позволяет удерживать их шестигранным ключом при затяжке гаек в процессе монтажа.
  • В некоторых конструкциях опорных роликов с цапфой небольших размеров (16 и 19) предусмотрен паз в головке цапфы, который можно использовать для удержания цапфы отвёрткой. Дополнительную информацию можно найти на иллюстрациях в таблицах подшипников
  • В зависимости от условий монтажа опорные ролики с цапфой и эксцентриковым кольцом могут быть установлены в необходимое положение путём поворота с помощью отвёртки или шестигранника. 
  • Удары по головке цапфы недопустимы, поскольку это приведёт к повреждению подшипника.
  • SKF рекомендует располагать отверстие для смазывания на головке цапфы в ненагруженной зоне. Место расположения этого отверстия соответствует расположению товарного знака SKF на головке цапфы.
  • Смазочное отверстие в положении 3, которое расположено на одной линии со смазочным отверстием в головке цапфы (рис. 2), можно использовать для установки фиксирующего устройства для предотвращения поворота цапфы.
  • При установке заглушки, её необходимо запрессовывать с помощью оправки (рис. 3).
SKF logo