Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура опорных роликов с цапфой может быть ограничена:

  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Опорные ролики с цапфой термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 140 °C (280 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников.

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от материала уплотнения:

  • Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR): от –40 до +100 °C (–40 to +210 °F)
    Кратковременно допускаются (250 °F) температуры до +120 °C.
  • Скользящие кольца из полиамида PA66: от –30 до +100 °C (–20 to +210 °F)
Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотняющей кромки.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в опорных роликах SKF с цапфой, указаны в таблице 1. Ограничения рабочих температур для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo