Технические данные подшипников


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15, серия размеров 02, за исключением наружного диаметраISO 15, серия размеров 32, за исключением наружного диаметра

Profile of the outer ring running surface

Радиус = 400 мм

  • 3058.. C design
    Радиус = 400 мм
  • 3057.. C design
    Цилиндрический (плоский)
Tolerances

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»
Нормальный, за исключением:
  • диаметр сферической рабочей поверхности: в два раза больше, чем для нормального класса точности

Значения нормального класса точности: ISO 492 (таблица 1)
Internal clearance

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор в подшипнике»
C3
Значения: ISO 5753-1: таблица 2
Нормальный
Значения для серии 32 A: таблица 3
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Defect frequenciesВыполнить расчёты
SKF logo