Применение

Оси

Оси или валы должны быть обработаны с допуском g6Ⓔ:
  • для нормальных условий эксплуатации, например, при постоянном нагружении неподвижного внутреннего кольца
  • когда требуется упростить демонтаж внутреннего кольца

Опорные поверхности

Для опорных роликов на основе шарикоподшипников, которые подвергаются воздействию постоянных осевых нагрузок, необходимо обеспечить опору по всей боковой плоскости внутреннего кольца (рис. 1). Опорная поверхность должна иметь диаметр, соответствующий размеру d1 (→ таблица подшипников).

Направляющие борта

Рекомендуемая высота направляющего борта ha (рис. 1) для рельсов или кулачков должна быть:
ha ≤ 0,5 (D – D1)
Величины диаметров наружного кольца D и D1 приведены в таблицах подшипников.
SKF logo