Опорные ролики на основе шарикоподшипников

Опорные ролики на основе шарикоподшипников
Опорные ролики SKF на основе шарикоподшипников выпускаются в двух основных конструкциях, а также в нескольких исполнениях этих конструкций:
  • однорядные опорные ролики на основе радиальных шарикоподшипников серии 62 (рис. 1)
  • двухрядные опорные ролики на основе двухрядных радиально-упорных подшипников серии 32 (рис. 2)

Характеристики опорных роликов на основе шарикоподшипников

  • Способны выдерживать большие радиальные нагрузки
    Толстостенное наружное кольцо позволяет выдерживать большие радиальные нагрузки, снижая величину напряжений от изгиба и деформации.
  • Способны выдерживать опрокидывающие моменты
    Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников выдерживают более высокие опрокидывающие моменты по сравнению с однорядными опорными роликами.
  • Длительный срок службы
    Сферическая рабочая поверхность наружного кольца имеет преимущества в случаях, когда возможен перекос наружного кольца относительно направляющей поверхности, или для уменьшения кромочных напряжений.
  • Могут работать при сравнительно высоких частотах вращения
SKF logo