Нагрузки

Dynamic loads

Поскольку подшипники-опорные ролики не опираются на посадочную поверхность в корпусе, наружные кольца деформируются, что приводит к неравномерному распределению нагрузки и возникновению изгибающих напряжений в наружном кольце. 

Значения номинальной грузоподъёмности, указанные в таблице подшипников, учитывают неравномерное распределение нагрузки, при этом максимальные радиальные нагрузки Fr max (→ таблица изделий) основаны на изгибающих напряжениях.

Static loads

Допустимая статическая нагрузка представляет собой наименьшую величину из F0r max и C0 (→ таблица изделий).

Axial loads

Опорные ролики на основе шарикоподшипников предназначены главным образом для восприятия радиальных нагрузок. Однако при кратковременном перекосе, опрокидывающих моментах или в случае, когда ролик наталкивается на направляющие борта, на наружное кольцо могут воздействовать осевые нагрузки.

Осевые нагрузки, действующие на наружное кольцо постоянно, могут привести к сокращению срока службы опорного ролика. Для оценки влияния подобных факторов обращайтесь в техническую службу SKF.

Minimum load

Дополнительная информация представлена в разделе «Требуемая минимальная нагрузка»

Frm = 0,0167 C0

Выполнить расчёты

Equivalent dynamic bearing load

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»

P = Fr

Equivalent static bearing load

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»

P0 = Fr

Обозначения

C0номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
Frрадиальная нагрузка [кН]
Fr maxмаксимально допустимая динамическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблица подшипников)
F0r maxмаксимально допустимая статическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблица подшипников)
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
SKF logo