Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура опорных роликов на основе шарикоподшипников может быть ограничена:

  • размерной стабильностью колец и шариков подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипника

Опорные ролики на основе шарикоподшипников термически стабилизированы как минимум до:

  • 120 °C (250 °F) для однорядных опорных роликов на основе шарикоподшипников
  • 150 °C (300 °F) для двухрядных опорных роликов на основе шарикоподшипников

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и шариков подшипников. Информация о температурных ограничениях для сепараторов из стеклонаполненного полиамида PA66 приведена в разделе «Материалы сепараторов».

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука находится в пределах от –40 до +100 °C (от –40 до +210 °F). Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотняющей кромки.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в опорных роликах SKF на основе шарикоподшипников, указаны в таблице 1. Ограничения рабочих температур для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo