Подшипники-опорные ролики

Подшипники-опорные ролики

Подшипники-опорные ролики предназначены для использования в роликовых приводах, конвейерных системах и т. д.

Наружные кольца в стандартном исполнении имеют сферическую наружную рабочую поверхность. За исключением однорядных опорных роликов на основе шарикоподшипников, подшипники-опорные ролики также выпускаются с цилиндрической рабочей поверхностью наружного кольца.

SKF поставляет уплотнённые подшипники-опорные ролики, которые заполнены пластичной смазкой и готовы к монтажу. Они выпускаются разных типов и конструкций для различных рабочих условий и областей применения. Ассортимент включает:

  • опорные ролики на основе шарикоподшипников (рис. 1, рис. 2)
  • опорные ролики на основе роликоподшипников (рис. 3)
  • опорные ролики с цапфой (на основе роликоподшипников, рис. 4)

Характеристики подшипников-опорных роликов

  • Способны выдерживать большие радиальные нагрузки
    Толстостенное наружное кольцо позволяет выдерживать большие радиальные нагрузки, снижая величину напряжений от изгиба и деформации.
  • Длительный срок службы
    Сферическая рабочая поверхность наружного кольца имеет преимущества в случаях, когда возможен перекос наружного кольца относительно направляющей поверхности, или для уменьшения кромочных напряжений.

Поиск продукции

  • По размерам
    Выбрать подкатегорию(и) продукции
    Размеры

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • По номеру детали
SKF logo