Dimension standards
|
-
(R)NA 22 designs
ISO 15, серия размеров 22, за исключением ширины наружного кольца
-
NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
Стандарты ISO 7063 и ANSI/ABMA 18.1 (для стандартизованных подшипников)
-
(R)STO designs
Не стандартизированы
|
Profile of the outer ring running surface
|
-
(R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
Радиус = 500 мм
-
NNTR design
D ≤ 260 мм → Радиус = 10 000 мм D ≥ 290 мм → Радиус = 15 000 мм
-
NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
Сферический профиль рабочей поверхности для улучшения распределения нагрузки, повышения жёсткости и снижения износа
|
Tolerances
Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски» | Нормальный, за исключением:
-
Диаметр сферической рабочей поверхности:
-
Тип NNTR → h10
-
Другие типы → 0/–0,05 мм
-
Ширина B:
-
Тип NNTR → 0/–0,5 мм
-
Типы NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR → h12
-
Внутренний диаметр Fw:
Значения нормального класса точности: ISO 492 (таблица 1) Значения классов точности ISO: h10, h12 и F6 (таблица 2)
|
Internal clearance
|
-
STO and NA 22 designs
Нормальный
-
Other designs
Между C2 и нормальным
Значения: ISO 5753-1 (таблица 3)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке. |
Defect frequencies | Выполнить расчёты |