Опорные ролики на основе роликоподшипников

Опорные ролики SKF разработаны на основе игольчатых (рис. 1) или цилиндрических (рис. 2) роликоподшипников. Они выпускаются в нескольких исполнениях и вариантах для различных областей применения:
- с сепаратором (рис. 1) или без него (рис. 2)
- с фланцевыми кольцами (рис. 1) или без них (рис. 3)
- с внутренним кольцом или без него
- с уплотнениями или без них (уплотнённые или открытые)
-
с разным профилем рабочей поверхности наружного кольца:
- сферической формы в стандартном исполнении
- цилиндрической формы
Характеристики опорных роликов на основе роликоподшипников
-
Способны выдерживать большие радиальные нагрузки
Толстостенное наружное кольцо позволяет выдерживать большие радиальные нагрузки, снижая величину напряжений от изгиба и деформации. -
Длительный срок службы
Сферическая рабочая поверхность наружного кольца имеет преимущества в случаях, когда возможен перекос наружного кольца относительно направляющей поверхности, или для уменьшения кромочных напряжений.