Нагрузки

Dynamic loads

Поскольку подшипники-опорные ролики не опираются на посадочную поверхность в корпусе, наружные кольца деформируются, что приводит к неравномерному распределению нагрузки и возникновению изгибающих напряжений в наружном кольце.

Значения номинальной грузоподъёмности, указанные в таблицах подшипников, учитывают неравномерное распределение нагрузки, при этом максимально допустимые радиальные нагрузки Fr max (→ таблицы подшипников) основаны на изгибающих напряжениях.

Static loads

Допустимая статическая нагрузка представляет собой наименьшую величину из F0r max и C0 (→ таблицы подшипников). 

Если требования к плавности вращения ниже нормальных, то величина статической нагрузки может превышать значение C,0но не должна превышать значение максимально допустимой статической радиальной нагрузки F0r max.

Axial loadsОпорные ролики на основе роликоподшипников предназначены для восприятия радиальных нагрузок. Однако опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами могут выдерживать осевые нагрузки, возникающие вследствие перекоса или опрокидывающих моментов. Величина допустимой нагрузки зависит от внутренней конструкции.
Minimum load
Дополнительная информация представлена в разделе «Требуемая минимальная нагрузка»
Frm = 0,0167 C0 

Выполнить расчёты
Equivalent dynamic bearing load
Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»
P = Fr
Equivalent static bearing load
Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr

Обозначения

C0номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблицы подшипников)
Frрадиальная нагрузка [кН]
Fr maxмаксимально допустимая динамическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблицы подшипников)
F0r max 
максимально допустимая статическая радиальная нагрузка [кН] (→ таблицы подшипников)
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
SKF logo