Подшипники-опорные ролики

Подшипники-опорные ролики предназначены для использования в роликовых приводах, конвейерных системах и т.д. Эти подшипники имеют толстостенные наружные кольца, позволяющие выдерживать тяжёлые радиальные нагрузки, снижая величину напряжений от изгиба и деформации.
Наружные кольца в стандартном исполнении имеют сферическую наружную рабочую поверхность. Они должны использоваться в случае наличия углового перекоса относительно направляющей поверхности с целью уменьшения кромочных напряжений. За исключением однорядных опорных роликов на основе шарикоподшипников, подшипники-опорные ролики также выпускаются с цилиндрической рабочей поверхностью наружного кольца.
SKF поставляет уплотнённые подшипники-опорные ролики, которые заполнены пластичной смазкой и готовы к монтажу.
Они выпускаются разных типов и конструкций для различных рабочих условий и областей применения. Ассортимент включает:
  • опорные ролики (рис. 1) с внутренней конструкцией на основе шарикоподшипников
  • опорные ролики (рис. 2) с внутренней конструкцией на основе игольчатых или цилиндрических роликоподшипников
  • опорные ролики с цапфой (рис. 3) с внутренней конструкцией на основе игольчатых или цилиндрических роликоподшипников

Поиск продукции

  • По размерам
    Выбрать подкатегорию(и) продукции
    Размеры

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • По номеру детали
SKF logo