Детектор электрических разрядов

Обнаружение электрических разрядов в подшипниках электродвигателей

Детектор электрических разрядов TKED 1
Детектор электрических разрядов TKED 1
Детектор электрических разрядов SKF (EDD Pen) — это простой в использовании портативный инструмент для обнаружения электрических разрядов в подшипниках электродвигателей. Электрические разряды возникают в результате пробоя электрического тока с вала электродвигателя на землю через подшипник. Они приводят к электрической эрозии, деградации смазочного материала и выходу подшипника из строя.
Наиболее подвержены электрической эрозии подшипники в электродвигателях, управляемых с помощью преобразователей частоты вращения. При использовании в программе техобслуживания по фактическому состоянию детектор EDD Pen может помочь определить подшипники, которые с большей вероятностью выйдут из строя, и предотвратить незапланированные простои оборудования.
  • Уникальное решение для дистанционного мониторинга. Позволяет защитить пользователя от соприкосновения с оборудованием во время его работы
  • Технология SKF*
  • Для работы с прибором не требуется специальное обучение
  • Способен выявлять электрический разряд с временной установкой в 10 с, 30 с или без ограничения по времени
  • Ж/К экран с подсветкой позволяет использовать прибор в условиях недостаточного освещения
  • Класс IP 55 позволяет использовать прибор в большинстве промышленных условий
  • В стандартный комплект поставки входят батареи, запасная антенна, кейс и инструкция по эксплуатации в пиктограммах

*Запатентован.

SKF TKED1 (рис. 1)
В стандартный комплект поставки входят батареи, запасная антенна, кейс и инструкция по эксплуатации в пиктограммах
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TKED 1
    Описание
    Детектор электрических разрядов SKF
    Электропитание
    4,5 В — 3 x стандартные батарейки AAA (LR03, AM4)
    Настройка времени:
    — фиксированные значения
    — по умолчанию
     
    10 или 30 секунд
    без ограничения по времени
    Диапазон рабочих температур и температуры хранения

    от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
    от -20 до 70 °C (от -4 до 158 °F)
    Класс защиты
    IP 55
    Дисплей

    Жидкокристаллический дисплей с диапазоном измерения: от 0 до 99 999 разрядов. 
    Регулируемый уровень подсветки и индикация низкого заряда батареи
    Размеры кейса (д x ш x в)
    260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма)
    Общий вес, включая кейс
    0,6 кг (1,35 фунта)
  • Запчасти
SKF logo