Эндоскопы

Быстрый и простой контроль с функцией записи видео

Эндоскопы SKF серии TKES 10
Эндоскоп SKF
Эндоскопы SKF серии TKES 10 представляют собой компактные портативные приборы, с помощью которых пользователь может обследовать труднодоступные участки. Они позволяют избежать необходимости демонтажа оборудования для осмотра, экономя время и деньги. Компактный дисплейный блок с 3,5” экраном даёт возможность просмотра, сохранения и обзора фотографий и видеоизображений. Серия включает три различные модели для разных областей применения. Все модели оснащены регулируемой светодиодной подсветкой для обследования объектов с недостаточной освещённостью.
  • Миниатюрная камера с высоким разрешением и с двухкратным цифровым зумом даёт ясное и чёткое изображение на экране.
  • Поставляются с погружной трубкой длиной 1 метр (3,3 фута) в трёх разных исполнениях: гибкой, полужёсткой или шарнирно-сочленённой.
  • Малый диаметр наконечника 5,8 мм (0,23 дюйма), с широким полем обзора обеспечивает лёгкость использования.
  • Поставляемый в комплекте адаптер бокового обзора применим в различных областях, например, для инспекции стенок труб.
  • Мощные магниты, позволяющие закрепить дисплейный блок на различных поверхностях, и возможность установки его на штатив облегчают работу с прибором.
  • На SD-карте памяти, входящей в комплект поставки, можно хранить до 50 000 фотографий или 120 минут видео.
  • Гибкая и полужёсткая трубки большей длины поставляются дополнительно. 
  • Поставляется в прочном кейсе со всеми необходимыми кабелями, зарядным устройством и комплектом для очистки.

TKES 10F
Дисплейный блок с гибкой трубкой (рис. 1)

TKES 10S
Дисплейный блок с полужёсткой трубкой (рис. 2)

TKES 10A
Дисплейный блок с шарнирно-сочленённой трубкой (рис. 3)

Технические характеристики

  • Дисплейный блок
    Дисплейный блок
    Питание
    5 В пост. тока
    Дисплей
    ЖК, 3,5” TFT дисплей 320 x 240 пикселей 
    Интерфейс
    Мини USB 1.1 / AV выход / AV вход
    Аккумулятор (не обслуживается)
    Заряжаемый литий-ионный аккумулятор (3,7 В).
    В среднем 4 часа работы после 2 часов зарядки.
    Формат выходного видеосигнала
    NTSC и PAL
    Карта памяти
    В комплект поставки входит SD-карта ёмкостью 2 ГБ, возможно хранение до 50 000 фотографий или 120 минут видео (могут использоваться карты SD/SDHC до 32 ГБ)
    Выходное разрешение (Г x В)

     
    – Изображение (JPEG)
    640 x 480 пикселей
    – Формат видеозаписи (ASF)
    320 x 240 пикселей
    Диапазон температур

     
    – Работа и хранение
    от -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F)
    – Зарядка аккумулятора
    от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
    Функции
    Фотографирование, видеозапись, просмотр фото и видео на ЖК-дисплее, ТВ-выход, перенос изображений и видеозаписей с SD-карты памяти на ПК
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

Принадлежности и запасные части

  • Принадлежности
    Принадлежности
    Обозначение
    Описание
    Длина
    TKES TF-2
    Гибкая трубка
    2 м
    TKES TF-3
    Гибкая трубка
    3 м
    TKES TF-5
    Гибкая трубка
    5 м
    TKES TS-2
    Полужёсткая трубка
    2 м
    TKES TS-3
    Полужёсткая трубка
    3 м
    TKES TS-5
    Полужёсткая трубка
    5 м
    TKES TA-3
    Шарнирно-сочленённая трубка в кейсе
    3 м
  • Запасные части
SKF logo