Измеритель уровня звука

Простое измерение уровня шума

Измеритель уровня звука TMSP 1
Измеритель уровня звука TMSP 1
SKF TMSP 1 — это высококачественный портативный прибор для измерения уровня звука в децибелах. Шум воспринимается микрофоном и затем обрабатывается прибором. Окружающий шум можно контролировать количественно и качественно.
Измеритель уровня звука SKF TMSP 1 поставляется в кейсе с ветрозащитным экраном, калибровочной отвёрткой, штекером для внешнего выхода и щелочной батареей.
  • Простой и удобный в использовании, специальное обучение не требуется
  • Оценка составляющих дБA и дБC для измерения общего уровня звука и низкочастотного шума
  • Выбор времени усреднения Fast и Slow для обычных измерений или измерений среднего уровня переменного шума
  • Четыре разных шкалы измерений для выполнения большинства задач
  • Широкий диапазон рабочих температур для работы в различных условиях промышленного производства
  • Задаваемая пользователем подсветка для работы в местах с недостаточной освещённостью
  • Четырёхразрядный ЖК-дисплей с возможностью отображения цифровых значений и диаграмм
  • Фиксация максимального и минимального пикового значения уровня шума
  • Сигнализация слишком низкого и слишком высокого уровня шума
  • Резьба для установки на штатив при проведении продолжительных измерений в одном положении
  • Соответствует IEC651, тип 2, ANSI S1.4, тип 2 для измерителей уровня звука
Технические характеристики
Обозначение
TMSP 1
Описание
Измеритель уровня звука SKF
Диапазон частот
от 31,5 Гц до 8 кГц
Диапазон измеряемого уровня звука
от 30 до 130 дБ
Дисплей
ЖК-дисплей
Цифровой дисплей
4-разрядный

Разрешение: 0,1 дБ

Период обновления дисплея: 0,5 с
Аналоговый дисплей
50-сегментная столбчатая диаграмма

Разрешение: 1 дБ

Период обновления дисплея: 100 мс
Временное взвешивание
Быстрое (125 мс), медленное (1 с)
Диапазоны измерений
Lo = 30 ~ 80 дБ

Med = 50 ~ 100 дБ

Hi = 80 ~ 130 дБ

Auto = 30~130 дБ
Погрешность
±1,5 дБ (при 94 дБ, 1 кГц)
Динамический диапазон
50 дБ
Электропитание
9 В, щелочная батарея, IEC 6LR61
Время работы
50 часов (при использовании щелочной батареи)
Рабочая температура
0–40 ºC (32–104 ºF)
Рабочая влажность
Относительная влажность от 10 до 90 %
Высота над уровнем моря
До 2000 м (6560 футов) над уровнем моря
Температура хранения
от –10 до 60 °C (от 14 до 140 °F)
Влажность хранения
Относительная влажность от 10 до 75 %
Размеры
275 x 64 x 30 мм (10,8 x 2,5 x 1,2 дюйма)
Размеры кейса
530 x 85 x 180 мм (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
Вес
285 г (0,76 фунта), включая батарею
Общий вес (вкл. кейс)
1,1 кг (2,4 фунта)
SKF logo