Стетоскопы

Простое определение источника шума в оборудовании

Электронный стетоскоп TMST 3
Электронный стетоскоп TMST 3
Электронный стетоскоп SKF TMST 3 — это высококачественный чувствительный инструмент, позволяющий определять проблемы в деталях оборудования путём определения источников шума или вибрации.
Комплект TMST 3 включает наушники, два металлических щупа различной длины (70 и 220 мм) и демонстрационный CD-диск с наиболее характерными шумами оборудования. Поставляется в кейсе.
  • Высокое качество передачи звука позволяет надёжно определить потенциальный источник шума
  • Простой и удобный в использовании, специальное обучение не требуется
  • Эргономичный дизайн обеспечивает возможность работы одной рукой
  • Высококачественные наушники позволяют работать даже в зонах с высоким уровнем шума
  • Демонстрационный CD-диск и аналоговый выход облегчают анализ и сравнение
  • Поставляется с двумя металлическими щупами различной длины, 70 и 220 мм
  • Цифровая регулировка уровня громкости (32 уровня)
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TMST 3
    Диапазон частот
    30 Гц - 15 кГц
    Рабочая температура
    от –10 до 45 °C (от –14 до 113 °F)
    Уровень громкости
    Регулируемый, 32 уровня
    Светодиодный индикатор
    Включение электропитания

    Уровень громкости

    Низкий уровень заряда батареи
    Максимальный уровень напряжения на выходе
    250 мВ
    Наушники
    48 Ом (с защитой от внешних источников шума)
    Автоматическое отключение
    Через 2 мин.
    Аккумуляторная батарея
    4 x AAA/R03 (в комплекте)
    Время работы от батареи
    30 часов непрерывной работы
    Размеры прибора
    220 x 40 x 40 мм (8,6 x 1,6 x 1,6 дюйма)
    Длина щупа
    70 и 220 мм (2,8 и 8,7 дюйма)
    Вес

    Итого
    1,6 кг (3,5 фунта)
    Прибор
    162 г (0,35 фунта)
    Наушники
    250 г (0,55 фунта)
  • Запчасти
SKF logo