Стробоскопы

Простая и экономичная инспекция оборудования

Стробоскопы SKF серии TKRS
TKRS 20
Пример использования стробоскопа
TKRS 10
Стробоскопы SKF TKRS 10 и TKRS 20 — это портативные, простые в эксплуатации приборы, позволяющие инспектировать оборудование, совершающее возвратно-поступательное или вращательное движение, без его останова. Они предназначены для инспектирования таких узлов оборудования, как лопасти вентиляторов, муфты, шестерни, шпиндели и ременные передачи. Стробоскопы TKRS являются неотъемлемой частью концепции «Обеспечение надёжности оператором» и необходимы персоналу, занимающемуся техническим обслуживанием.

Серия TKRS имеет следующие особенности:
  • Эргономичное управление позволяет настраивать частоту вспышек за считанные секунды
  • Настройка сдвига фазы позволяет повернуть исследуемый объект в удобное положение для осмотра; особенно удобно для инспектирования лопастей вентиляторов и шестерней
  • Для непрерывной эксплуатации они оснащены резьбой для крепления на штатив
  • Поставляются в надёжных кейсах с зарядным устройством

Стробоскоп TKRS 10

Стробоскоп SKF TKRS 10
  • Частота вспышек до 12 500 вспышек в минуту позволяет работать с большим количеством оборудования
  • Легкочитаемый ЖК-дисплей
  • Ксеноновая лампа с ресурсом до 100 миллионов вспышек
  • Поставляется с запасной лампой для минимизации времени простоя прибора
  • Длительное (до 2,5 часов) время работы от одной зарядки батареи

Стробоскоп TKRS 20

Стробоскоп SKF TKRS 20
Стробоскоп SKF TKRS 20
TKRS 20 с внешним оптическим датчиком
  • Светодиодный источник света с низким энергопотреблением позволяет работать без подзарядки до двенадцати часов
  • Яркие и мощные вспышки обеспечивают хорошее освещение объекта на расстоянии с фокусировкой зоны осмотра
  • Частота вспышек до 300 000 вспышек в минуту подходит для инспекции большинства высокоскоростных узлов. Имеется режим лампы, позволяющий использовать стробоскоп в качестве мощного фонаря
  • Внешний оптический датчик, входящий в комплект, позволяет легко настраивать частоту вспышек, а также позволяет использовать стробоскоп как тахометр
  • Легкочитаемый ЖК-дисплей показывает настройки прибора и позволяет 10 пользователям программировать в памяти частоту вспышек для быстрой настройки
  • С использованием дополнительного кабеля TKRS C1 стробоскоп TKRS 20 может быть подключен к прибору SKF Microlog
  • Технические характеристики TKRS 10
    Технические характеристики
    Обозначение
    TKRS 10
    Диапазон частоты вспышек
    от 40 до 12 500 вспышек в минуту (в/мин)
    Частота вспышек оптического датчика
    Неприменимо
    Погрешность
    ±0,5 в/мин или ±0,01 % от значения,
    в зависимости от того, что больше
    Настройка частоты вспышек и разрешения экрана
    от 100 до 9999 в/мин; 0,1 в/мин,
    от 10 000 до 12 500 в/мин; 1 в/мин
    Диапазон тахометра
    от 40 до 59 000 об/мин
    Погрешность тахометра
    ±0,5 об/мин или ±0,01 % от значения,
    в зависимости от того, что больше
    Источник вспышек
    Ксеноновая лампа: 10 Вт
    Длительность вспышки
    9–15 мс
    Мощность
    154 мДж за вспышку
    Тип батареи
    NiMH, перезаряжаемая и съёмная
    Время заряда батареи
    2–4 часа
    Время работы без подзарядки
    2,5 часа при 1600 в/мин,
    1,25 часа при 3200 в/мин
    Питание зарядного устройства
    100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
    Дисплей
    ЖК, 8 символов в 2 строки,
    буквенно-цифровой
    Частота обновления
    непрерывное
    Управление
    Питание, x2, x1/2, фазовый сдвиг,
    внешний выход
    Внешний выход
    0–5 В типа TTL с выводом на стереонаушники
    Задержка вспышки по внешнему триггеру
    5 мс максимум
    Синхронизирующий выход 0–5 В TTL
    Запись сигнала с вывода на стереонаушники
    Вес
    650 г (1 фунт 7 унций)
    Общий вес, включая кейс1,9 кг (4,2 фунта)
    Размеры кейса 360 x 110 x 260 мм (14,2 x 4,3 x 10,2 дюйма)
    Рабочая температура
     от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)
    Температура хранения
    от -20 до +45 °C (от -4 до +113 °F)
  • Технические характеристики TKRS 20
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo