Цифровой тахометр

Высокая точность измерений и универсальность использования

Цифровой тахометр TKRT 10
Цифровой тахометр TKRT 10
SKF TKRT 10 является быстрым и точным тахометром, использующим лазерные или контактные датчики для измерения угловых и линейных скоростей. Встроенный лазер и широкий выбор сменных контактных датчиков обеспечивают универсальность использования прибора для различных областей применения.
  • Широкий диапазон измерения скорости: до 99 999 об/мин при лазерном измерении и до 20 000 об/мин при использовании контактных адаптеров
  • Поддерживаются следующие режимы измерения: частота вращения, счётчик количества оборотов, частота, скорость поверхности и расстояние, как в метрических, так и в британских единицах
  • Лазер может использоваться для безопасного и быстрого бесконтактного измерения частоты вращения на расстоянии до 0,5 м (20 дюймов)
  • Большой ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает удобство снятия показаний почти в любых условиях освещения
  • Диапазон наклона целевой поверхности ±45° облегчает измерение
  • Для последующего использования можно сохранять до 10 результатов измерения
  • Компактный, удобный для работы даже одной рукой
  • Поставляется в кейсе для удобства хранения и переноски

SKF TKRT 10 (рис. 1)
Поставляется в кейсе для удобства хранения и переноски.
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TKRT 10
    Дисплей
    5-разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
    Разрешение дисплея
    0,1 об/мин до 10 000 об/мин, либо 1 об/мин
    Память
    10 показаний
    Индикатор низкого заряда аккумулятора
    Да
    Автоматическое отключение
    Через 15 секунд
    Измерения
     
    - Оптические режимы
    об/мин, Гц
    - Контактные режимы
    об/мин, метры, дюймы, ярды, футы в минуту, Гц
    - Режимы расчётов
    Общее количество оборотов, метров, футов, ярдов
    - Время анализа
    0,5 с (при частоте вращения свыше 120 об/мин)
    - Линейная скорость
    от 0,2 до 1500 метров/мин (4500 футов/мин)
    Оптическое измерение

    - Диапазон частоты
    вращения
    от 3 до 99 999 об/мин
    - Погрешность±0,05 % от значения ±1 разряд
    - Расстояние измеренияот 50 до 500 мм (от 1,9 до 19,7 дюйма)
    - Угол работы±45˚
    - Лазерный датчик1 х встроенный лазер класса 2
    Контактный замер
    - Диапазон частоты
    вращения
    от 2 до 20 000 об/мин
    - Погрешность±1% от значения ±1 разряд
    - Контактные адаптерыВ комплекте адаптеры с конусным наконечником, конусным углублением и роликом
    Батарея1 х щелочной элемент 9 В типа IEC 6F22
    Время работы12 часов непрерывной работы
    Дополнительный источник питанияРазъем зарядки 6 В постоянного тока (зарядное устройство не входит в комплект)
    Размеры устройства160 x 60 x 42 мм (6,3 x 2,4 x 1,7 дюйма)
    Вес устройства160 г (0,35 фунта)
    Рабочая температураот 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
    Температура храненияот -10 до +50 °C (от 14 до 122 °F)
    Относительная влажностьот 10 до 90 %, без образования конденсата
    Класс защиты IPIP 40
    Размеры кейса 260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма)
    Комплектация1 х Тахометр SKF TKRT 10
    1 х набор из 3 х контактных адаптеров
    1 х батарея 9 В
    1 х набор светоотражающей ленты
    1 х печатное руководство по эксплуатации
  • Запчасти
SKF logo