Многофункциональный цифровой тахометр

Высокая точность измерений и универсальность использования

Многофункциональный цифровой тахометр TKRT 20
Многофункциональный цифровой тахометр TKRT 20
Многофункциональный цифровой тахометр TKRT 20 является удобным и точным цифровым тахометром, использующим лазерные или контактные датчики для измерения угловых и линейных скоростей. Прибор оснащён лазерными и контактными переходниками и пригоден для самого разнообразного применения, позволяя работать в пяти различных режимах. Кроме того, большой угол захвата (±80°) позволяет легко производить замеры в местах с ограниченным доступом. Оптическая лазерная система обеспечивает простое и быстрое измерение на безопасном расстоянии от узлов вращения.
  • Пользователь может выбрать следующие параметры для измерения:
    - об/мин, об/с, м, футы или ярды в минуту или секунду,
    - расстояние, обороты или
    - интервал времени
  • Широкий диапазон измеряемых скоростей и различные режимы работы позволяют использовать тахометр TKRT 20 для самых разных целей
  • Большой угол захвата (±80°) позволяет легко производить замеры в местах с ограниченным доступом
  • Большой ЖК-дисплей с возможностью поворота изображения позволяет легко считывать результаты даже при измерениях в труднодоступных местах
  • Компактный, удобный для работы даже одной рукой
  • Поставляется в кейсе для удобства хранения и переноски 
  • К тахометру TKRT 20 также может подключаться дистанционный лазерный датчик, который заказывается отдельно

SKF TKRT 20 (рис. 1)
Поставляется в кейсе для удобства хранения и переноски.
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TKRT 20
    Дисплей
    5-разрядный ЖК-дисплей с возможностью поворота изображения
    Разрешение дисплея
    Полностью автоматический выбор диапазона до 0,001 разряда или установка ±1 разряд
    Память
    Последний результат считывания сохраняется 1 минуту
    Индикатор низкого заряда аккумулятора
    Да
    Автоматическое отключение
    Через 1 минуту
    Измерения

    - Оптические режимы
    об/мин, об/с (также интервал отсчёта и временной интервал)
    - Контактные режимы
    об/мин и об/с, метры, ярды, футы в минуту и секунду
    - Режимы расчётов
    Общее количество оборотов, метров, футов, ярдов
    - Интервалы времениИнтервал в секундах между импульсами (обратный коэффициент)
    - Функция достижения
    заданной скорости
    Максимальное, минимальное или среднее значение
    - Время анализа
    0,8 секунды или время между импульсами
    0,1 с, автоматический выбор в режиме удержания максимального или минимального значения
    - Линейная скорость
    от 0,3 до 1500 м/мин (4500 футов/мин) или эквивалентное значение в секундах
    Оптическое измерение

    - Диапазон частоты
    вращения
    от 3 до 99 999 об/мин
    - Погрешность±0,01% от значения ±1 разряд
    - Расстояние измеренияот 50 до 2000 мм (1,9–78,7 дюйма)
    - Угол работы±80˚
    - Лазерный датчик1 х встроенный лазер класса 2
    - Дистанционный лазерный датчикВозможность комплектации TMRT 1-56
    Контактный замер
    - Диапазон частоты
    вращения
    Макс. 50 000 об/мин в течение 10 секунд
    - Погрешность±1% от значения ±1 разряд
    - Контактные адаптерыВ комплект включены конус для измерения количества оборотов в минуту и съёмное измерительное колесо в сборе
    Батарея4 х щелочных элемента AAA типа IEC LR03
    Время работы24 часов непрерывной работы
    Дополнительный источник питанияН/Д
    Размеры устройства213 x 40 x 39 мм (8,3 x 1,5 x 1,5 дюйма)
    Вес устройства170 г (0,37 фунта)
    Рабочая температураот 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F )
    Температура храненияот –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F )
    Относительная влажностьот 10 до 90 %, без образования конденсата
    Класс защиты IPIP 40
    Размеры кейса 260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма)
    Комплектация1 x Тахометр SKF TKRT 20
    1 x набор контактных адаптеров TMRT 1-57
    4 x батареи AAA
    1 х набор светоотражающей ленты
    1 x печатное руководство по эксплуатации
    1 x калибровочный сертификат
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo