Тепловизоры

Обнаружение областей перегрева до возникновения неисправности

Применение тепловизора SKF поможет заблаговременно выявить проблему до возникновения неисправности, обеспечивая увеличение времени безотказной работы оборудования и повышение уровня безопасности. Тепловизор позволяет визуализировать потенциальные проблемы, которые не видны невооруженным глазом, посредством создания изображений с распределением температуры объекта. Инфракрасное изображение, отображаемое на большом жидкокристаллическом дисплее, показывает участки с высокой и низкой температурой, что позволяет быстро выявить потенциальные проблемы.

Тепловизоры

Выбор тепловизора

Какой тепловизор SKF следует выбрать именно Вам?
Компания SKF разработала линейку доступных и простых в использовании тепловизоров. Надёжные и эргономичные тепловизоры могут быть использованы в разных областях применения. Все тепловизоры SKF поставляются в комплекте с программным обеспечением для теплового анализа и подготовки профессиональных отчётов.
Тепловизоры SKF
Обозначение
TKTI 21
TKTI 31
Приёмник теплового излучения
160 x 120
380 x 280
Механическое оборудование


Подшипники и корпуса


Ременные и цепные передачи


Подшипники конвейеров


Соединительные муфты


Теплообменники


Системы отопления, вентиляции и кондиционирования


Ослабленные резьбовые соединения

Трубная изоляция


Насосы


Огнеупорная изоляция


Конденсатоотводчики


Резервуары


Клапаны


Электрическое оборудование


Электродвигатели, включая соединительные
коробки


Электрические щиты


Проблемы с электрическими соединениями
, включая несбалансированные
нагрузки, предохранители и перегрузки


Соединения линий электропередач


Линии электропередач


Конденсаторы линий электропередач


Вводы трансформаторов


Системы охлаждения
и электрическое оборудование трансформаторов


Здания и сооружения


Здания — внутри —
изоляция, влажность


Здания — снаружи —
влажность, тепло, изоляция,
контроль энергопотребления, крыши

SKF logo