Программное обеспечение тепловизоров

Тепловизоры SKF TKTI 21 и TKTI 31

Программное обеспечение для тепловизоров SKF является простым в использовании и не требует специальных навыков для анализа инфракрасных изображений и создания профессиональных отчётов.
Его можно использовать только для изображений, полученных тепловизорами SKF серий TKTI 21 и TKTI 31. Оно неможет быть использовано для изображений, полученных тепловизорами SKF предыдущего поколения.

При помощи данного ПО можно производить следующие действия:
  • Эффективный и быстрый анализ инфракрасных изображений.
  • Быстрое создание профессиональных отчётов.
  • Быстрая загрузка и выбор инфракрасных снимков.
  • Установка на множество пользовательских компьютеров.
  • Легкое изменение ключевых параметров.
  • Создание и просмотр полных и профессиональных отчётов в форматах PDF и MS Word.
  • Печать, сохранение на локальном диске и отправка отчётов по электронной почте.
Это ПО можно использовать для работы с изображениями, полученными тепловизорами SKF TKTI 21 и TKTI 31. Оно работает на персональных компьютерах на платформах MS Windows XP и выше в 32 и 64-разрядных версиях.

Нажмите здесь, чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения для тепловизоров SKF.

После загрузки распакуйте zip-архив и запустите файл setup.exe для установки программы.
По завершении установки настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкцией, которая также содержится в zip-архиве.
Для Вашего удобства мы предоставили несколько снимков, сделанных с помощью приборов TKTI 21 и TKTI 31. С помощью этих изображений Вы можете освоить работу в программе и оценить простоту её использования.

Программное обеспечение для тепловизоров SKF предыдущего поколения

ПО для анализа и составления отчётов по изображениям, полученным с помощью тепловизоров SKF TKTI 10, TKTI 20 и TKTI 30, устанавливается на платформы ПК MS Windows XP и выше.

Тепловизор SKF TKTI 10

Нажмите здесь, чтобы загрузить последнюю версию ПО для тепловизора SKF TKTI 10 (версия 1.1.0.1, выпущена 20.04.2009).
Если вы пользуетесь 64-разрядной версией Windows, загрузите эту версию.

После загрузки распакуйте zip-архив и запустите файл setup.exe из пакета SKF TKTI 10 PC для установки программы.
Тепловизор TKTI 20
Тепловизоры SKF TKTI 20 и TKTI 30

Нажмите здесь, чтобы загрузить последнюю версию ПО для тепловизоров SKF TKTI 20/TKTI 30 (версия 1.3.0.2, выпущена в марте 2012).
Если вы пользуетесь 64-разрядной версией Windows, загрузите эту версию.

После загрузки распакуйте zip-архив и запустите файл setup.exe из пакета SKF TKTI PC для установки программы.

Если вам нужно ПО для более ранних моделей тепловизоров SKF, свяжитесь с нами по адресу info.mapro@skf.com
SKF logo