Тепловизор TKTI 31

Тепловизор высокого разрешения для инспектирования промышленного оборудования и зданий

Получение инфракрасных термоизображений с помощью тепловизора SKF TKTI 31
Тепловизор TKTI 31
Тепловизор TKTI 31 — IP54
Класс защиты IP54: Защита от водяных брызг и пыли

Специалисты, выполняющие инспектирование промышленного оборудования и зданий, с помощью тепловизора SKF TKTI 31 имеют возможность быстро и легко обнаружить проблемные участки объекта с высокой и низкой температурой. Устройство TKTI 31, оснащённое приёмником теплового излучения с высоким разрешением 380 x 280 пикселей и оптической камерой, способно работать в широком диапазоне областей применения. Высокая термочувствительность 0,06 °C позволяет точно отображать даже незначительные перепады температуры.

  • Широкий диапазон измеряемых температур, от -20 до +600 °C (от 212 до 1112 °F), позволяет использовать TKTI 31 для программ проактивного технического обслуживания и для обследования оборудования, работающего при высоких температурах.
  • Высокая термочувствительность позволяет использовать прибор для обнаружения проникновения воздуха и влаги в зданиях и легко выявлять самые незначительные отклонения температуры.
  • Визуальная и звуковая сигнализация предельных значений температуры оповещает пользователя об обнаружении ненормальных состояний объекта.
  • Автоматические курсоры горячих и холодных зон быстро определяют участки объекта с экстремальными значениями температуры.
  • До пяти подвижных температурных курсоров/зон с индивидуальными настройками компенсации частичного излучения для исследования сложных объектов.
  • Разность температуры по двум курсорам может отображаться на дисплее, обеспечивая быстрое и удобное сравнение температур.
  • Продвинутый анализ состояния объекта с использованием изотерм, температурных градиентов и аналитических блоков.
  • Встроенные таблицы коэффициентов излучения.
  • Цветовая палитра из одиннадцати цветов для удобства использования.
  • Для удобства, к изображениям можно записать голосовые комментарии для их дальнейшей проверки с помощью ПО.
  • Функция вывода видео позволяет отправлять изображения на внешний дисплей, что удобно при просмотре группой специалистов.
  • Тепловые диаграммы и оптические изображения хранятся на карте Micro SD, поставляемой в комплекте.
  • Две стандартные аккумуляторные батареи для видеокамеры и внешнее зарядное устройство обеспечивают длительное время работы.
  • Прочная конструкция с классом защиты IP 54 позволяет использовать прибор практически в любых условиях окружающей среды.
  • Полнофункциональный программный пакет для ПК для неограниченного количества пользователей позволяет выполнять подробный анализ изображений и составлять профессиональные отчёты.


Технические характеристики
Обозначение
TKTI 31
Эксплуатационные данные
Приёмник теплового излучения (FPA)
Неохлаждаемый микроболометр FPA с разрешением 384 x 288
Дисплей
Цветной ЖК-дисплей, 3,5 дюйма, со светодиодной подсветкой, цветовая палитра из одиннадцати цветов, вывод тепловой диаграммы или оптического изображения
Тепловая чувствительность
Температурный градиент шумовой эквивалентной схемы NETD ≤60 мК (0,06 °C) при температуре окружающей среды 23 °C (73 °F)
и при температуре объекта 30 °C (86 °F)
Поле обзора (FOV)
25 x 19°
Спектральный диапазон
8–14 микрон
Теоретическое пространственное разрешение IFOV
1,15 мрад
Измеряемое пространственное разрешение IFOV
3,46 мрад
Погрешность
Не более ±2 °C или ±2 % от показаний в в °C
Фокусировка
Ручная, поворотное кольцо, минимальное расстояние 10 см (3,9 дюйма)
Оптическая камера
Цифровая фотокамера, 1,3 мегапикселя
Лазерный целеуказатель
Встроенный лазер, класс 2
Частота кадров
9 Гц
Измерения
Стандартный режим
от -20 до +180 °C (от -4 до +356 °F)
Высокотемпературный режим
от 100 до 600 °C (от 212 до 1112 °F)
Режимы измерений
До 4 подвижных точек. До 3 подвижных зон и до 2 подвижных линий (максимальная, минимальная и средняя температуры). Автоматический температурный градиент. Горячие и холодные точки. Визуальная и звуковая сигнализация. Изотермы.
Настройка коэффициента излучения
Выбирается пользователем в диапазоне от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01 с компенсацией отраженного тепла и тепла окружающей среды.
Коэффициент излучения может быть задан для каждого курсора отдельно. Встроенная таблица коэффициентов излучения для распространенных типов поверхностей.
Хранение изображений
Носитель
Карта Micro SD, 2 Гб
Количество
Хранение до 10 000 изображений на карте Micro SD, входящей в комплект
Голосовые комментарии
Встроенный микрофон, длительность звуковой записи для одного изображения — до 60 секунд
Программное обеспечение
Пакет приложений SKF TKTI Thermal Camera входит в комплект поставки. Исчерпывающий анализ изображения и подготовка отчётов. Программное обеспечение совместимо с TKTI 21 и TKTI 31. Бесплатные обновления на сайте SKF.com
Требования к ПК
Персональный компьютер с Windows XP, Vista, Windows 7 и выше
Соединения
Подключение к персональному компьютеру
Разъём Mini USB для экспорта изображений на ПК (кабель входит в комплект поставки)
Внешний источник питания
Разъём для подключения источника постоянного тока в 12 В (зарядное устройство не входит в комплект поставки)
Видеовыход
Выход под соединитель типа «мини-джек» для просмотра изображений в режиме реального времени (кабель «мини-джек» входит в комплект поставки)
Монтаж
Удерживается рукой, трубная резьба BSW 25 дюйма для установки на штатив.
Аккумуляторная батарея и питание
Батарея
2 стандартные литий-ионные батареи для видеокамеры, 14,8 Вт, 7,4 В. Заряжаемые, простая замена
Время работы
До 4 часов непрерывной работы при яркости 80 %
Адаптер питания
Внешнее компактное зарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц с кабелем европейского стандарта и вилками стандартов США, Великобритании и Австралии
Длительность зарядки
2 часа 45 минут
Система в целом
Комплектация
Тепловизор TKTI 31 с 2 аккумуляторными батареями; зарядное устройство; карта памяти Micro SD (2 Гб); кабель для подключения Mini USB; кабель «мини-джек» для подключения видео-устройства; адаптер для подключения карты Micro SD к USB; компакт-диск с инструкцией по эксплуатации и программным обеспечением для ПК; сертификат калибровки и соответствия; краткое руководство (на английском языке); транспортировочный кейс.
Гарантия
Двухлетняя стандартная гарантия
Размер кейса (Ш x Г x В)
105 x 230 x 345 мм (4,13 x 9,06 x 9,65 дюйма)
Вес (с аккумуляторной батареей)
1,1 кг (2,42 фунта)
SKF logo