Тренинг по термографии

Чтобы получить максимум от любой программы инспектирования термографии, очень важно, чтобы ответственный персонал имел надлежащую подготовку и квалификацию. Обученный и квалифицированный персонал обеспечит компании большую отдачу от своих инвестиций и, главное, поможет избежать значительных повреждений связанных с неквалифицированными работами.

В мире существует ряд компаний, предлагающих сертифицированные курсы по инфракрасной термографии для уровней 1, 2 и 3. Все курсы должны соответствовать или превосходить по образовательным требованиям ISO 18436 и / или SNT-TC-1A. Подробную информацию о таких курсах в Вашем регионе легко найти посредством сети Интернет. В дополнение к существующим сертифицированным курсам, SKF предлагает ряд бесплатных онлайн-ресурсов.

Работая в партнёрстве с Snell Group, одного из крупнейших и наиболее опытных независимых поставщиков знаний об инфракрасных методиках, мы предлагаем Вебинары, доступные по запросу. Эти вебинары предлагают множество полезных знаний и проводятся квалифицированными специалистами с многолетним опытом. Вебинары предлагают много практических советов, чтобы получить максимальную отдачу от термокамер SKF и улучшить Вашу ежедневную работу с термографией.
Нажмите здесь, чтобы перейти к доступным по запросу вебинарам SKF / Snell

Центр знаний SKF — это ресурс SKF по обслуживанию активов и экспертизе надёжности. Здесь можно найти целый ряд официальных документов, интерактивные услуги и учебные пособия, связанные с темой термографического анализа.
Нажмите здесь, чтобы перейти к курсу по основам термографии в Центре знаний SKF.
SKF logo