Контактный термометр

Точное двухканальное измерение температуры

Контактный термометр TKDT 10
Контактный термометр TKDT 10
Термометр SKF TKDT 10 подходит для широкого диапазона областей применения и позволяет подключать две термопары SKF. Большой ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает удобство считывания показаний температуры практически при любых условиях освещения.
  • Диапазон измерений в контактном режиме от –200 до +1372 °C (от –328 до 2501 °F)
  • Поставляется с термопарой TMDT 2-30 (макс. 900 °C / 1652 °F), применяемой для различных задач контактного измерения температуры
  • Могут использоваться с любой термопарой SKF, включая TIH P20, поставляемую с индукционными нагревателями SKF
  • Может использоваться со второй дополнительной термопарой SKF, обеспечивая измерение как абсолютной температуры, так и разности температур между термопарами
  • Значение температуры выводится в градусах °C, °F или Кельвина (K)
  • Предусмотрена возможность удержания показаний температуры для облегчения снятия показаний
  • Можно вывести минимальную, максимальную и среднюю температуру, а также время снятия показаний
  • Функция автоотключения помогает оптимизировать срок службы батареи
  • Поставляется в прочном кейсе (рис. 1)
Технические характеристики
Обозначение
TKDT 10
Дисплей
Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Разрешение дисплея
0,1° до 1000°, 1° в остальном диапазоне
Подсветка дисплея
Вкл./выкл.
Режимы измерений
Минимум, максимум, среднее значение, разность, температура двух датчиков
Единицы измерения
°C, °F, K
Автоматическое отключение
20 минут, вкл./выкл.
Температурный диапазон при контактных измерениях
от –200 до +1372 °C (от –328 до +2501 °F)
Погрешность
> –100 °C (> –148 °F): ±0,5 % от измеряемой величины ±1 °C (1,8 °F)
Совместимость с термопарами
2 x коннектора с разъёмами типа K
Термопара, поставляемая в комплекте
TMDT 2-30, подходит для измерения температуры до 900 °C (1650 °F)
Длина термопары, поставляемой в комплекте
130 мм (5,1 дюйма)
Быстродействие термопары
2,3 секунды (TMDT 2-30)
Батарея3 x щелочных элемента AAA типа IEC LR03
Время работы18 ч при типовом применении (с включённой подсветкой)
Размеры устройства160 x 63 x 30 мм (6,3 x 2,5 x 1,2 дюйма)
Вес устройства200 г (0,4 фунта)
Рабочая температураот 0 до 50 °C (от 32 до 120 °F)
Температура храненияот –10 до +60 °C (от –4 до +150 °F)
Относительная влажностьот 10 до 90 %, без образования конденсата
Класс защиты IPIP 40
Размеры кейса530 x 85 x 180 мм (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
Состав комплектаТермометр, 1 х контактная термопара TMDT 2-30,
3 х батареи AAA,
1 х печатное руководство по эксплуатации
SKF logo