Инфракрасный термометр для контактных и бесконтактных измерений температуры с двойным лазерным целеуказателем

Инфракрасный термометр SKF TKTL 30 для контактных и бесконтактных измерений температуры с двойным лазерным целеуказателем
Инфракрасный цифровой термометр SKF TKTL 30

Инфракрасный термометр для контактных и бесконтактных измерений, с широким измерительным диапазоном и двойным лазерным целеуказателем 

  • Функция двойного лазерного целеуказателя определяет диаметр измеряемой зоны, помогая пользователю точно идентифицировать измеряемую область
  • Поставляется с термопарой TMDT 2-30 (макс. 900 °C (1652 °F)), применяемой для различных задач контактного измерения температуры
  • Может использоваться с любой термопарой SKF
  • Выбираемые пользователем режимы измерения температуры: максимум, минимум, среднее значение и перепад температуры, одновременное отображение на дисплее результатов измерений инфракрасным и контактным методом, функция сканирования
  • Настраиваемые пользователем верхний и нижний пределы срабатывания звуковой сигнализации
  • Функция автоотключения помогает оптимизировать срок службы батареи
  • Температурный диапазон при инфракрасном режиме измерения: от –60 до +1000 °C (от –76 до +1832 °F)
  • Температурный диапазон при контактных измерениях: от –64 до +1400 °C (от –83 до +1999 °F)
  • Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна: 50:1 
  • Предварительная настройка коэффициента излучения: 0,1–1,0
  • Поставляется в прочном кейсе
Технические характеристики
Обозначение
Инфракрасный цифровой термометр TKTL 30
Описание
Инфракрасный цифровой термометр
Температурный диапазон при инфракрасном режиме измерения
от –60 до +1000 °C (от –76 до +1832 °F)
Температурный диапазон при контактных измерениях
от –64 до +1400 °C (от –83 до +1999 °F)
Термопара, поставляемая в комплекте
TMDT 2-30, подходит для измерения температуры до 900 °C (1650 °F)
Условия окружающей среды

Работает при температуре от 0 до 50 °C (от 32 до 120 °F)
и относительной влажности от 10 до 95 %
Температура хранения от –20 до 65 °C (от –4 до 150 °F)
при относительной влажности от 10 до 95 %
Погрешность измерения во всём диапазоне
(Т окр.среды = 23 ±3 °C)
±2 % от значения или ±2 °C (4 °F), в зависимости от того, что больше
Время отклика (90 %)
< 1000 мс
Дисплей
ЖК-дисплей
Разрешение дисплея
0,1 °C/F от -9,9 до ~199,9, либо 1 °C/F
Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна
50:1
Спектральная чувствительность
8–14 мкм
Коэффициент излучения
0,1–1,0
Функция отключения подсветки экрана
Вкл./выкл.
Функция отключения лазерного целеуказателя
Вкл./выкл.
Режимы измерений
Максимум, минимум, среднее значение, разность, термопара/ИК двойной
Режимы оповещения
Верхний и нижний пределы срабатывания звуковой сигнализации
Длина волны лазера
630–650 нм
Лазер
Класс 2
Максимальная мощность лазера
1 мВт
Габаритные размеры
203,3 x 197 x 47 мм (8,0 x 7,7 x 1,8 дюйма)
Упаковка
Прочный кейс
Размеры кейса
530 x 85 x 180 мм (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
Вес
Общий вес (вкл. кейс): 1080 г (2,38 фунта)
TKTL 30: 370 г (0,815 фунта)
Аккумуляторная батарея
2 х щелочных элемента AAA типа IEC LR03
Время работы от батареи
140 часов при выключенном лазере и подсветке.
В ином случае 18 часов
Автоматическое отключение
Инфракрасный режим — автоматический через 60 с после отпускания рычага спуска (возможен выбор вручную до 60 мин.)
Режим термопары — автоматический через 12 мин.
Стандарты электромагнитной совместимости
Европейская Директива 2004/108/EC по электромагнитной совместимости (ЭМС)
SKF logo