Термометр для различных областей применения

Точное измерение температуры в различных отраслях промышленности

Термометр ThermoPen TMTP 200
Термометр ThermoPen TMTP 200
ThermoPen — удобный, надёжный и компактный термометр. Гибкий наконечник для лучшего контакта с поверхностью обеспечивает высокую точность измерения температуры. Для удобства хранения и переноски, термометр комплектуется чехлом с отстегивающимся ремнем. Термометр позволяет легко и точно измерять температуру любого оборудования, такого как корпуса подшипников и редукторов.
  • Компактная, эргономичная конструкция
  • Диапазон измеряемых температур от –40 до 200 °C (от –40 до 392 °F)
  • Значения температуры в °C или °F
  • Гибкий наконечник для лучшего контакта с поверхностью обеспечивает высокую точность измерения температуры
  • Пыле- и водонепроницаемый корпус, класс защиты IP 65
  • Функция запоминания максимальной измеренной температуры
  • Функция автоматического отключения питания
  • Низкое энергопотребление
Технические характеристики
Обозначение
TMTP 200
Температурный диапазон
от -40 до 200 °C (от -40 до 392 °F)
Погрешность
± 0,5 °C (± 0,9 ºF)
Разрешение дисплея
1 °C/°F
Датчик
Тип K
Размеры кейса 260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма)
Размеры
163 x 50 x 21 мм (6,4 x 2 x 0,8 дюйма)
Вес
95 г (0,2 фунта)
Аккумуляторная батарея
3 x щелочных элемента AAA (LR03)
Время работы от батареи
4 000 часов (при типовом применении щелочных батарей)
Отключение
Кнопочное или автоматическое через 5 минут
Индикация на дисплее
Температура, °C или °F, максимальная температура, вне диапазона, датчик неисправен, низкий заряд батареи
Класс защиты IP
IP 65
Испытание на падение
1 м (3,2 фута)
SKF logo