Инфракрасный термометр повышенной прочности

Инфракрасный термометр CMSS 3000-SL
Этот портативный бесконтактный инфракрасный термометр повышенной прочности подходит для многих областей применения. Прочный и простой в эксплуатации термометр предназначен для безопасного бесконтактного измерения температуры поверхностей горячих, опасных, движущихся или труднодоступных объектов.
  • Двойной лазерный указатель
  • Регулируемый коэффициент излучения
  • Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна 50:1
  • Температурный диапазон от –60 до +1000 °C
    (от –75 до +1800 °F)
  • Длительное время работы от аккумуляторной батареи
  • Верхний и нижний пределы срабатывания звуковой сигнализации
  • Режимы измерения температуры: MAX, MIN, DIF, AVG
  • ЖК-дисплей с жёлтой подсветкой
  • Яркая светодиодная вспышка белого света
  • Мощный магнит в основании рукоятки
Технические характеристики
Обозначение
CMSS 3000-SL
Описание
Портативный инфракрасный термометр повышенной прочности
Диапазон измерений
от –60 до 1000 °C (от –75 до 1800 °F)
Рабочий диапазон
от 0 до 50 °C (от 32 до +120 °F)
Погрешность
T объекта = от 15 до 35 °C (от 60 до 95 °F),
Т окр.среды = 25 °C (75 °F), ±1 °C (±2 °F)

T объекта = от 35 до 1000 °C (от 90 до 1800 °F),
Т окр.среды = 25 °C, ±3 °C (75 °F, ±5 °F);
±2 % от показаний или +2 °C (+4 °F), в зависимости от того, что больше
Частота обновления
1,4 Гц
Спектральная чувствительность
8–14 мкм
Коэффициент излучения
Предустановленный 0,95 — регулируется в диапазоне от 0,1 до 1 с шагом 0,01
Относительная влажность
от 5 до 95 %, без конденсации
Разрешение
От –9,9 до +199,9 °C (от 14,2 до 391,8 °F);
0,1 °C (0,2 °F)
Время отклика (90 %)
<1 с
Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна
50:1
Габаритные размеры
47,0 x 197,0 x 203,3 мм
(1,85 x 7,71 x 7,90 дюйма)
Вес
386,1 г (13,62 унции), включая батареи
Питание
2 батареи AAA (в комплекте)
Время работы от аккумулятора
В среднем 180 часов, не менее 140 часов непрерывной работы (щелочные, при выключенном лазере и подсветке)
Режимы
максимум, минимум, среднее значение, перепад температуры, блокировка
SKF logo