Инфракрасный термометр

Инфракрасный термометр TKTL 10
Инфракрасный термометр
Инфракрасный термометр, необходимый любому техническому персоналу
  • Всегда отображается максимальная температура, что помогает выявлять горячие точки
  • Функция автоотключения помогает оптимизировать срок службы батареи
  • Цветной дисплей с удобной индикацией температуры
  • Температурный диапазон при инфракрасном режиме измерения: от –60 до +625 °C (от –76 до +1157 °F)
  • Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна: 16:1
  • Предварительная настройка коэффициента излучения: 0,95
Технические характеристики
Обозначение
TKTL 10
Описание
Портативный инфракрасный термометр
Температурный диапазон при инфракрасном режиме измерения
от –60 до +625 °C (от –76 до +1157 °F)
Условия окружающей среды
Работает при температуре от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
и относительной влажности от 10 до 95 %

Температура хранения от –20 до +65 °C (от –4 до +149 °F)
при относительной влажности от 10 до 95 %
Погрешность измерения во всём диапазоне


(Т окр.среды = 23 ±3 °C)
T объекта = от 0 до 625 °C ±2% от значения или
2 °C (4 °F), в зависимости от того, что больше

T объекта = от –60 до 0 °C
±(2 °C +0,05/градус)
Время отклика (90 %)
< 1000 мс
Дисплей
ЖК-дисплей
Разрешение дисплея
0,1 °C/F от -9,9 до ~199,9, либо 1 °C/F
Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна
16:1
Спектральная чувствительность
8–14 мкм
Коэффициент излучения
Предустановленный 0,95
Функция отключения подсветки экрана
Нет, постоянно включена
Функция отключения лазерного целеуказателя
Нет, постоянно включена
Режимы измерений
Максимальная температура
Длина волны лазера
635–650 нм
Лазер
Класс 2
Максимальная мощность лазера
1 мВт
Габаритные размеры
195 x 70 x 48 мм (7,7 x 2,7 x 1,9 дюйма)
Упаковка
Картонная коробка
Вес
230 г (0,5 фунта)
Аккумуляторная батарея
2 х щелочных элемента AAA типа IEC LR03
Время работы от батареи
18 часов
Автоматическое отключение
Автоматическое через 15 с после отпускания рычага спуска
Стандарты электромагнитной совместимости
EN 61326-1,-2-2:2006
Стандарты для лазера
21CFR, Ch 1-J
SKF logo