Термопары K-типа

Широкий выбор термопар для различных областей применения

SKF предлагает ассортимент термопар К-типа для использования с термометрами SKF.
Основные области применения:
  • Измерение температуры поверхностей (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Измерение температуры жидкостей и газов (TMDT 2-34)
  • Измерение температуры полутвёрдых веществ (TMDT 2-35)
  • Измерение температуры трубопроводов с зажимом (TMDT 2-36)
  • Измерение температуры вращающихся элементов (TMDT 2-40)
  • Измерение температуры расплавов цветных металлов (TMDT 2-41)
  • Измерение температуры окружающей среды (TMDT 2-42)
  • Измерение температуры газов (проволочная термопара) (TMDT 2-38, -39)
  • Измерение температуры в особо сложных условиях работы (TMDT 2-43)
Все термопары могут работать с термометрами SKF без дополнительной калибровки.
Данные для заказа деталей
Обозначение
Описание
TMDT 2-30
Стандартная термопара.
Для твёрдых поверхностей различных деталей и узлов (поверхности подшипников, корпусов, двигателей, печей и т.п.).
Макс. температура 900 °C / 1650 °F
Время отклика 2,3 с
TMDT 2-31
Термопара с магнитом.
Для твёрдых магнитных поверхностей. Конструкция обеспечивает минимальную тепловую инерцию и максимальную точность измерений температуры.
Макс. температура 240 °C / 460 °F
Время отклика 7,0 с
TMDT 2-32
Термопара с электроизоляцией.
Для твёрдых поверхностей, где электропроводка может вызвать короткое замыкание, например, электродвигатели, трансформаторы и т.п.
Макс. температура 200 °C / 390 °F
Время отклика 5,5 с
TMDT 2-33
Термопара с наконечником под прямым углом.
Для твёрдых поверхностей крупногабаритных деталей машин и двигателей.
Макс. температура 450 °C / 840 °F
Время отклика 8,0 с
TMDT 2-34
Термопара для жидкостей и газов.
Гибкий стержень из нержавеющей стали для использования с жидкостями, маслами, кислотами, а также при высоких температурах, например, в условиях открытого огня (непригодна для расплавленных металлов).
Макс. температура 1100 °C / 2010 °F.
Время отклика 12,0 с
TMDT 2-34/1.5
Термопара для жидкостей и газов.
То же, что TMDT 2-34, но с более тонким стержнем, обладающим меньшим временем отклика. Очень гибкая термопара, особенно удобна для измерения температуры газов.
Макс. температура 900 °C / 1650 °F
Время отклика 6,0 с
TMDT 2-35
Термопара с острым наконечником.
Для полутвёрдых веществ, таких как продукты питания, мясо, пластики, битум, замороженные продукты питания и т.п.
Макс. температура 600 °C / 1110 °F
Время отклика 12,0 с
TMDT 2-36
Термопара для трубопроводов с зажимом.
Для измерения температуры труб, кабелей и т.п.
Диаметром до 35 мм (1,4 дюйма).
Макс. температура 200 °C / 390 °F
Время отклика 8,0 с
TMDT 2-37

Удлинитель кабеля.
Применим для любых термопар типа K. По заказу возможна поставка кабелей нестандартной длины.

TMDT 2-38
Проволочная термопара.
Тонкая проволочная термопара в изоляции из стекловолокна, быстрый отклик.
Макс. температура 300°C / 570°F
Время отклика 5,0 с
TMDT 2-39
Проволочная термопара для высоких температур.
Тонкая проволочная термопара в керамической изоляции, быстрый отклик.
Макс. температура 1350 °C / 2460 °F
Время отклика 6,0 с
TMDT 2-40
Термопара для вращающихся элементов.
Для измерения температур подвижных или вращающихся элементов.
Четыре роликоподшипника обеспечивают хороший контакт с поверхностями.
Макс. скорость 500 м/мин.
Макс. температура 200 °C / 390 °F
Время отклика 0,6 с
TMDT 2-41
Термопара для расплавов цветных металлов.
Держатель с погружаемым элементом для расплавов цветных металлов.
Отличная коррозионная стойкость при высоких температурах.
Макс. температура 1260 °C / 2300 °F
Время отклика 30,0 с
TMDT 2-42
Термопара для окружающей среды.
Для измерения температуры окружающей среды
TMDT 2-43
Термопара для тяжёлых условий работы
Аналогична TMDT 2-30, но с силиконовым покрытием для особо сложных условий работы
Макс. температура 300 °C / 570 °F
Время отклика 3,0 с
По заказу возможны специальные исполнения термопар.
Технические характеристики
Тип датчика
Термопара K-типа (NiCr/NiAl), согласно IEC 584, Класс 1
Погрешность
От 1,5 °C (2,7 °F) до 375 °C (707 °F)

От 0,4 % от показания выше 375 °C (707 °F)
Ручка
Длина 110 мм
Кабель
1000 мм витой кабель (кроме TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Разъём
Мини-разъём типа K (1260-K)
SKF logo