Ультразвуковой детектор утечек

Быстрое и простое обнаружение утечек воздуха

Ультразвуковой детектор утечек SKF TMSU 1
Ультразвуковой детектор утечек SKF
SKF TMSU 1 — это высококачественный, удобный в использовании прибор, позволяющий обнаруживать утечки воздуха с помощью ультразвука. Причина утечек — перемещение потока из области высокого давления в область низкого давления с образованием турбулентности. Турбулентность создает высокочастотные звуки (также называемые ультразвуками), которые можно обнаружить с помощью SKF TMSU 1. Чувствительный пьезоэлектрический кристалл в датчике помогает оператору быстро определить самую громкую точку, которая соответствует месту утечки.

Комплект TMSU 1 включает ультразвуковой детектор, наушники, резиновую насадку и батареи. Все поставляется в надежном кейсе.
  • Лёгкий вес и компактный дизайн позволяют работать одной рукой
  • Удобство использования, специальное обучение не требуется
  • Высокая надёжность, позволяет установить точное место утечки
  • Надёжный инструмент для увеличения времени безотказной работы оборудования.
  • Выявление и устранение утечек воздуха позволяет значительно снизить энергопотребление
  • Гибкая трубка обеспечивает доступ в труднодоступное пространство
  • Наушники обеспечивают высокое качество звука даже в условиях повышенного шума, а также защищают органы слуха 
  • Широкий диапазон рабочих температур для работы в различных условиях промышленного производства
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TMSU 1
    Описание
    Ультразвуковой детектор утечек
    Коэффициент усиления
    7 уровней: 20, 30, 40, 50, 60,
    70 и 80 дБ
    Ультразвуковой датчик
    Датчик диаметром 16 мм
    (1/2 дюйма)

    (19 мм – ¾ дюйма – наружный диаметр в трубке),
    центральная частота 40 кГц
    Определяемые частоты
    38,4 кГц, ± 2 кГц (-3 дБ)
    Питание
    2 щелочные батареи AA, 1,5 В.

    Допускается использование
    аккумуляторов,
    время работы уменьшается
    Время работы от аккумулятора
    Около 20 часов
    Габаритные размеры
    Корпус: 170 x 42 x 31 мм 
    (6,70 x 1,65 x 1,22 дюйма)

    Длина гибкой трубки:
    400 мм (15,75 дюйма)
    Размеры кейса530 x 110 x 360 мм (20,9 x 4,3 x 14,2 дюйма)
    Вес
    0,4 кг (0,9 фунта), вкл. батареи
    Диапазон рабочих температур
    От -10 до +50 °C (от 14 до 122 °F)
  • Запчасти
SKF logo