Ультразвуковой детектор SKF CMIN 400-K

Простое обнаружение высокочастотных звуков

Ультразвуковой детектор SKF CMIN 400-K
Прибор ультразвукового контроля CMIN 400-K позволяет определять высокочастотные звуки при работе производственного оборудования, утечках и электрических разрядах. С помощью электроники звуки преобразуются в аудиосигналы, которые пользователь может слышать через наушники, отслеживая интенсивность их увеличения при помощи индикатора.
  • Определение утечек под давлением и в вакууме, включая утечки сжатого воздуха
  • Быстрая и точная проверка конденсатоотводчиков и клапанов
  • Обнаружение искрения, токов утечки и коронирования в электрооборудовании
  • Испытание подшипников, насосов, двигателей и компрессоров
  • Частотная характеристика: 20–100 кГц (центрированная на 38–42 кГц) 
  • Индикатор: 10-сегментный светодиодный столбиковый (красный)
Технические характеристики
Обозначение
CMIN 400-K
Описание
Ультразвуковой детектор SKF CMIN 400-K
Частотная характеристика
20–100 кГц (центрированная на 38–42 кГц)
Индикатор
10-сегментный светодиодный столбиковый
Выбор чувствительности
8-позиционное прецизионное понижение
Питание
Щелочная батарея, 9 В
Наушники
Лёгкие двойные проводные монофонические наушники с поролоновыми накладками; сопротивление 16 Ом
Время отклика
300 м/с
Диапазон рабочей температуры окружающей среды
от 0 до 50 °C (от 30 до 120 °F)
Относительная влажность
от 10 до 95 % без образования конденсата при температуре до 30 °C (85 °F)
Размеры
203 x 50 x 133 мм (8,00 x 2,00 x 5,25 дюйма)
Вес
320 г (11 унций)
SKF logo