Комплект для мониторинга состояния

Набор необходимых измерительных инструментов

Комплект для мониторинга состояния
Комплект SKF CMAK 400-ML позволяет значительно упростить задачи обслуживания, контроля, управления и анализа вибраций для технических служб.

Характеристики
  • Проверка и оценка общего состояния оборудования
  • Диагностика подшипников, насосов, электродвигателей, компрессоров и т. д.

Комплексное исследование оборудования с помощью комплекта для мониторинга состояния SKF:

Универсальный диагностический инструмент SKF
Универсальный диагностический инструмент SKF позволяет одновременно измерять вибрацию и температуру для оценки состояния подшипников и общего состояния оборудования.

Комплект внешнего датчика SKF для универсального диагностического инструмента SKF
Внешний вибродатчик с магнитным креплением обеспечивает удобное проведение измерений в труднодоступных местах, повторяемость и высокую точность измерений.

Инфракрасный термометр SKF
Инфракрасный термометр для тяжёлых условий работы с двойным лазерным целеуказателем для бесконтактного измерения температуры на больших расстояниях.

Ультразвуковой детектор SKF CMIN 400-K
Ультразвуковой детектор SKF CMIN 400-K позволяет определять высокочастотные звуки при работе производственного оборудования, утечках и электрических разрядах, преобразуя их в аудиосигналы. В комплект для мониторинга состояния оборудования входят все принадлежности комплекта ультразвукового детектора SKF CMIN 400-K.

Кейс
Диагностические инструменты упакованы в лёгкий и прочный алюминиевый кейс для использования в промышленных условиях.
Вес: 2,6 кг (5,7 фунта), только кейс
Размеры (Д x Ш x В): 450 мм x 330 мм x 150 мм (18 x 13 x 6 дюймов)

Данные для оформления заказа
ОбозначениеCMAK 400-ML
включает: 
Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 100-SL 
Комплект внешнего датчика CMAC 112-K 
Инфракрасный термометр SKF CMSS 3000-SL 
Комплект ультразвукового детектора SKF CMIN 400-K 
SKF logo