Комплект для диагностики подшипников

Набор необходимых измерительных инструментов для любых промышленных предприятий

Комплект для диагностики подшипников

Комплект SKF для диагностики подшипников позволяет значительно упростить задачи обслуживания, контроля, управления и анализа вибраций для технических служб.


Характеристики

  • Проверка состояния подшипников и смазочного материала
  • Проверка и оценка общего состояния оборудования

Комплексное исследование оборудования с помощью комплекта для мониторинга состояния SKF:

Универсальный диагностический инструмент SKF
Универсальный диагностический инструмент SKF позволяет одновременно измерять вибрацию и температуру для оценки состояния подшипников и общего состояния оборудования.

Инфракрасный термометр SKF
Инфракрасный термометр для тяжёлых условий работы с двойным лазерным целеуказателем для бесконтактного измерения температуры на больших расстояниях.

Детектор состояния масла SKF
Прибор SKF для контроля состояния масла определяет уровень загрязнения масла, а также выявляет механический износ и ухудшение его рабочих свойств.

Кейс
Диагностические инструменты упакованы в лёгкий и прочный алюминиевый кейс для использования в промышленных условиях.
Вес: 2,6 кг (5,7 фунта), только кейс
Размеры (Д x Ш x В): 450 x 330 x 150 мм (18 x 13 x 6 дюймов)

Данные для оформления заказа 
ОбозначениеCMAK 300-SL
включает: 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 
SKF Infrared Thermometer CMSS 3000-SL 
Прибор для контроля состояния масла SKF TMEH 1 
SKF logo