Универсальный диагностический инструмент

Мониторинг состояния оборудования стал проще

Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 100-SL
Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 100-SL

Теперь и новички, и опытные специалисты смогут легко, быстро и точно определить состояние узлов вращения на всём предприятии. Предоставив специалистам по техобслуживанию и операторам эти надёжные, эргономичные и простые в использовании приборы, Вы сможете получить заблаговременное предупреждение о возможных проблемах с оборудованием прежде, чем возникнет необходимость в дорогостоящем ремонте.

Характеристики

  • Быстрая и простая настройка и эксплуатация, результаты измерений выводятся на яркий дисплей, где они хорошо видны при любых условиях: как при слабом освещении, так и при ярком солнечном свете. Бесплатное интерактивное обучение.
  • Лёгкий, компактный и эргономичный универсальный диагностический инструмент SKF можно носить на поясе, в кармане или вместе с комплектом инструментов. Прибор исключительно прочен и имеет класс защиты IP 54 для использования в промышленных условиях.
  • Сигналы «Предупреждение» и «Опасность» повышают достоверность диагностики.
  • Одновременное измерение виброскорости, огибающей виброускорения и температуры экономит время.
  • Эффективный, экономичный и экологически безопасный универсальный диагностический инструмент SKF работает от перезаряжаемой батареи, одного заряда которой хватает на 10 часов работы.
  • Прибор может работать со стандартными акселерометрами с чувствительностью 100 мВ/г. Для работы в труднодоступных местах и достижения ещё большей точности можно использовать дополнительный внешний датчик.
  • Для удобства пользователей имеется документация на английском, французском, немецком, португальском, испанском и шведском языках.

Различные измерения одним прибором Универсальный диагностический инструмент SKF обеспечивает выдачу показаний общей виброскорости и автоматически сравнивает сигналы вибрации от оборудования, вызванные нарушением баланса, несоосностью и ослаблением крепления деталей, с запрограммированными в нём нормативными значениями, установленными Международной организацией по стандартизации (ISO). Если результаты измерений превышают эти нормативные значения, прибор выдаёт сигналы «Предупреждение» или «Опасность». Одновременно осуществляется измерение «огибающей виброускорения». Результат измерения сравнивается с установленными нормативными значениями вибрации подшипников с целью проверки соответствия или выявления возможного повреждения подшипников. Универсальный диагностический инструмент SKF также измеряет температуру с помощью инфракрасного датчика, что даёт возможность выявлять чрезмерный нагрев.

Точность, универсальность и достоверность
Во время измерений с помощью универсального диагностического инструмента SKF, для каждой ТОЧКИ оборудования в результате обработки входящего сигнала датчика ускорения вычисляются два различных параметра: общий уровень виброскорости и огибающая виброускорения. При этом бесконтактный инфракрасный датчик универсального диагностического инструмента SKF определяет температуру поверхности в месте измерения и одновременно отображает все три измеренных значения. В зависимости от настроек системы универсального диагностического инструмента SKF, на ЖК-экране передней панели одновременно отображаются:

  • Метрические или британские единицы измерения
  • Виброскорость в мм/с СКЗ или дюймов/с полученного пикового значения
  • Температура в градусах Цельсия или Фаренгейта
  • Параметры огибающей виброускорения в gE

Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 100-SL

  1. Огибающая виброускорения
  2. Виброскорость 
  3. Аварийные сигналы:
    (A) Предупреждение или
    (D) Опасность 
  4. Класс оборудования по ISO 
  5. Кнопка выбора 
  6. Кнопка просмотра 
  7. Температура 
  8. Статус измерения 
  9. Огибающая виброускорения 
  10. Индикатор заряда батареи (заряд 60 %)
Данные для оформления заказа
ОбозначениеCMAS 100-SL
включает: 
Блок универсального диагностического инструмента SKF 
Чехол для ношения на поясе 
Зарядное устройство, международный стандарт электропитания постоянного тока 
Руководство по эксплуатации 
Содержание компакт-диска: 
– Руководство пользователя в формате PDF на английском, французском, немецком, португальском, испанском и шведском языках 
– Ссылка на учебный курс Центра знаний SKF 
– Таблица трендов для универсального диагностического инструмента SKF (файл Excel) 
– Каталог базовых диагностических инструментов SKF для мониторинга состояния оборудования в формате PDF на английском языке 
Технические характеристики
Вибродатчик: 
– Внутренний:Встроенный пьезоэлектрический датчик ускорения
– Внешний:Прибор совместим со стандартным акселерометром постоянного тока 100 мВ/г
Температурный датчик:Внутренний инфракрасный температурный датчик
Измерения: 
– Виброскорость:Диапазон: 0,7–65,0 мм/с (СКЗ) (0,04–3,60 дюйма/с (эквивалентная амплитуда)), соответствует ISO 10816-3
 Частота: от 10 до 1000 Гц, соответствует ISO 2954
– Огибающая виброускорения:Диапазон: от 0,2 до 50,0 gE
 · Частота: Аналогично фильтру 3 (от 500 до 10 000 Гц)
– Температура:Диапазон: от -20 до +200 °C (от -5 до +390 °F)
 Погрешность инфракрасного датчика температуры: 2 °C (4 °F)
 Расстояние: Короткое расстояние, макс. 10 см (4 дюйма) до объекта
Диапазон рабочих температур:При эксплуатации: от -10 до +60 °C (от 15 до 140 °F)
 При зарядке: от 0 до 40 °C (от 30 до 105 °F)
Температура хранения: 
– При сроке хранения менее одного месяца:от -20 до +45 °C (от -5 до +115 °F)
– При сроке хранения от одного до шести месяцев:от -20 до +35 °C (от -5 до +95 °F)
Влажность:Отн. влажность 95 %, без образования конденсата
Класс защиты:IP 54
Сертификация:CE
Испытание на падение:2 м (6,6 фута)
Вес:125 г (4,4 унции)
Размеры: 
– Длина:200,0 мм (7,90 дюйма)
– Ширина:47,0 мм (1,85 дюйма)
– Высота:25,4 мм (1,00 дюйм)
Время работы от аккумулятора:10 часов до перезарядки (­ 1000 измерений)
– С внешним датчиком:Уменьшение ресурса батареи до 55 %
Питание внешнего датчика:Любой стандартный акселерометр постоянного тока с чувствительностью 100 мВ/г
Питание внешнего датчика:24 В пост. тока при 3,5 мА
Характеристики зарядного устройства:Универсальный преобразователь переменного тока в постоянный для настенной розетки
 Вход: 90–264 В перем. тока, 47–60 Гц
 Выход: 5 В пост. тока, стабилизированное напряжение
 Время полной зарядки: 3–4 часа
SKF logo