Виброручка

Искробезопасное исполнение

Виброручка SKF MCD Pro IS

Виброручка SKF MCD Pro IS — прочный портативный инструмент для анализа, сбора и отображения данных температуры, виброскорости и огибающей виброускорения (вибрация), а также аварийных сигналов. Искробезопасное исполнение допускает использование SKF MCD Pro IS в опасных средах категории Зона I или Класс I, Раздел I. MCD Pro IS обеспечивает измерение и отображение данных о виброскорости, огибающей виброускорения и температуры, а также выдачу аварийных сигналов.

Характеристики

  • Комплексная диагностика
  • Простой мониторинг оборудования
  • Выдача аварийных сигналов для информирования пользователя

Мониторинг работоспособности оборудования
Виброручка MCD Pro IS разработана с учётом упрощённого подхода к мониторингу состояния оборудования. Датчик прибора крепится к оборудованию c использованием быстроразъёмной шпильки SKF MARLIN QuickConnect (MQC) или магнитного основания и автоматически собирает данные температуры и вибрации. Светодиоды зелёного, жёлтого и красного цвета являются индикаторами состояния оборудования, и специалисты по эксплуатации или техобслуживанию могут быстро определить необходимость в более детальном анализе узлов.

Функции комплексного мониторинга
MCD Pro IS работает как автономное устройство или в составе комплексной системы SKF MARLIN. Сочетание MCD Pro IS с портативным устройством SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN позволяет сохранять важные данные о состоянии и работе оборудования для последующего анализа. С помощью системы SKF данные можно передавать из MCD Pro IS в программу @ptitude Inspector для дальнейшего комплексного анализа.

Мониторинг вибрации
Во время измерений в результате обработки входящего сигнала датчика MCD Pro IS определяются два показания вибрации для каждой ТОЧКИ измерения. Измерение виброскорости позволяет обнаружить процессы,
наблюдаемые в диапазоне низких и средних частот, которые вызваны нарушением баланса, несоосностью, ослаблением крепления деталей и т. д. Процессы, наблюдаемые в диапазоне более высоких частот, например, проблемы с подшипниками и зубчатыми передачами, также могут быть обнаружены MCD Pro IS с помощью функции «огибающей виброускорения», технологии обработки сигнала, в основе которой лежит обработка повторяющихся сигналов вибраций, характерных для таких проблем.

Температура
Возможность измерения температуры увеличивает преимущества функции «раннего оповещения» инструмента, так как это позволяет определить механическое состояние оборудования или величину нагрузки на определённый компонент, поскольку при неисправности подшипника
или его неправильном смазывании повышается момент трения и рабочая температура.

Аварийная сигнализация
При автономном использовании MCD Pro IS можно установить шесть уровней аварийной сигнализации, включая «Предупреждение» или «Опасность», для каждого из трёх измеряемых параметров. Полученные в ходе измерений значения автоматически сопоставляются с шестью пользовательскими настройками, и соответствующий результат отображается сигнальным индикатором и светодиодами MCD Pro IS. Сигнал «Предупреждение» предназначен для заблаговременного оповещения о проблемной ситуации, которая незамедлительно требует всестороннего анализа. Сигнал «Опасность» указывает на то, что требуется срочно принять меры для предотвращения серьёзной неисправности. При использовании в сочетании с SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN, данные регистрируются для отслеживания тенденций и процентного изменения относительно последнего показания и базовых параметров.

Шпильки SKF MARLIN QuickConnect повышают качество и стабильность сбора данных
Специально разработанные модели шпильки с электронной меткой обеспечивают последовательность, точность и повторяемость данных в каждой точке измерения. Шпильки с электронной меткой, предназначенные исключительно для работы с виброручкой SKF MCD Pro IS, обеспечивают быстрое крепление виброручки (на четверть оборота) в точке измерения. Такое крепление снижает вероятность ошибок и несоответствия, зачастую возникающих в результате сбора данных с использованием разных методов.
Данные для оформления заказа 
ОбозначениеCMVL 3600-IS-K-01-C
В каждый комплект CMVL 3600-IS-K-01-C входит: 
- Виброручка SKF MCD Pro IS
 
- Магнитный температурный наконечник для виброручки SKF MCD Pro IS
 
- Две щелочные батареи AA
 
- Ключ настройки виброручки SKF MCD Pro IS
 
- Транспортировочный кейс для виброручки SKF MCD Pro IS
 
- Руководство пользователя виброручки SKF MCD Pro IS
 
- Карта быстрого запуска виброручки SKF MCD Pro IS
 
- Таблица интенсивности вибраций 
Технические характеристики
Измерения 
Датчик вибрацийВстроенный пьезоэлектрический датчик ускорения (керамический, сдвигового типа)
Диапазон: 
– Виброскорость0,3–55,0 мм/с (СКЗ) (0,02–3,00 дюйма/с (эквивалентная амплитуда)), соответствует стандарту ISO 10861-3
– Огибающая виброускоренияот 0,3 до 20,0 gE
– Температураот 0 до 100 °C (от 30 до 210 °F)
Диапазон частот: 
– Общий уровень виброскоростиот 10 Гц до 1 кГц (погрешности измерения в пределах диапазона частот соответствуют нормам стандарта ISO 2954)
– Фильтр 3 огибающей виброускоренияот 500 Гц до 10 кГц
Питание 
Основной источник питанияДве щелочные батареи AA, 1,5 В
Время работы от батареи30 часов
Резервная батареяОдна литий-ионная батарея BR1225, 3 В
Автоматическое выключениеДве минуты от последней операции
Рабочая среда 
Диапазон рабочих температур: 
– Обычная средаот –20 до +60 °C (от –5 до +140 °F )
– Опасная средаот –20 до +40 °C (от –5 до +105 °F )
Температура храненияот –35 до +70 °C (от –30 до +160 °F)
Влажностьот 5 до 95 %, без конденсации
Сертификация для использования в опасных зонах 
Класс взрывобезопасности (IS): 
– ATEXII1G EEx ia IIC T4 (Ta = от –20 до +40 °C (от –5 до +105 °F))
– США, КанадаКласс I, Раздел 1, Группы A, B, C, D T3A
Физические характеристики 
КейсПыле- и водонепроницаемый (IP 65)
Испытание на падение:1,8 м (6 футов) по разным осям
Размеры: 
– Длина190,5 мм (7,5 дюйма)
– Ширина43,2 мм (1,70 дюйма)
– Глубина41,4 мм (1,63 дюйма)
Вес431 г (0,95 фунта) с батареей
 635 г (1,4 фунта) с магнитным температурным наконечником
Область просмотра дисплея55,0 × 17,8 мм (2,17 × 0,70 дюйма)
Порт связиMicro D RS-232
Интерфейс QuickConnect 
Гнездовая часть1/4 оборота, 5/8–24 двухшаговая резьба с контактом
SKF logo