Индикатор состояния оборудования

Индикатор состояния оборудования SKF CMSS 200

Индикатор состояния оборудования SKF
Индикатор состояния оборудования SKF — это недорогой датчик вибрации и температуры для мониторинга состояния некритического и вспомогательного оборудования. Это устройство идеально подходит для мониторинга состояния оборудования, работающего в стабильных условиях, рабочие параметры которого прежде не отслеживались (рис. 1). Его можно сравнить с индикатором проверки двигателя в автомобиле. Назначение индикатора проверки двигателя в автомобиле аналогично назначению индикатора состояния оборудования SKF для промышленного оборудования. Встроенные датчики измеряют виброскорость, огибающую виброускорения (ударную вибрацию подшипника или шестерни) и температуру поверхности оборудования.

Входящий в комплект поставки магнитный считывающий ключ (рис. 2) используется для активации индикатора состояния оборудования SKF, изменения режима работы, задания базовых уровней вибрации и подтверждения аварийных сигналов.

Индикатор оснащен тремя светодиодами для обозначения состояния машины и подшипников. Включение светодиодов означает, что специалист по профилактическому техобслуживанию должен провести анализ причин неисправности. Кроме того, устройство снабжено штрих-кодом с серийным номером для идентификации машины, а также для использования в программе «Обеспечение надёжности оператором» (ODR), при составлении карт техобслуживания или проведении плановых проверок.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как использовать магнитный считывающий ключ индикатора состояния оборудования SKF.

Скачайте приложение для индикатора состояния оборудования SKF

Перейдите в Apple App Store и скачайте приложение для индикатора состояния оборудования SKF MCI. Протестируйте индикатор состояния оборудования в работе, с помощью анимации проверьте условия аварийных сигналов, воспользуйтесь функцией дополненной реальности для трёхмерного отображения индикатора. Просто перейдите по ссылке документа внизу и скачайте триггерное изображение дополненной реальности индикатора состояния оборудования SKF. Распечатайте его, поместите на ровную поверхность, откройте приложение индикатора состояния оборудования (MCI), наведите мобильное устройство на триггерное изображение, и появится индикатор. Устройство можно перемещать вокруг виртуального прибора, как если бы он был настоящим, либо заблокировать экран и поворачивать индикатор под любым углом.

Обзор индикатора состояния оборудования SKF

Информация о заказе индикатора состояния оборудования SKF

Данные для оформления заказа 
Обозначение CMSS 200-02-SL
включает: 
Два устройства, работающих от батареи 
Два считывающих ключа CMAC 225 (магниты) 
Два резьбовых монтажных штифта CMAC 230
(от 1/4–28 до 1/4–28)
 
Два штифта для крепления адаптера CMAC 231
(от 1/4–28 до M8)
 
Две контрольные карты CMAC 200-REF 
Одна карта с инструкцией по установке 
Один CD-диск с информацией о продукции 
Обозначение CMSS 200-10-SL
включает: 
10 устройств, работающих от батареи 
Четыре считывающих ключа CMAC 225 (магниты) 
Четыре контрольные карты CMAC 200-REF 
Две карты с инструкциями по установке 
Один CD-диск с информацией о продукции 
Обозначение CMSS 200-50-SL
включает: 
50 устройств, работающих от батареи 
10 считывающих ключей CMAC 225 (магниты) 
10 контрольных карт CMAC 200-REF 
Пять карт с инструкциями по установке 
Один CD-диск с информацией о продукции 
SKF logo