Wireless MicroVibe

Беспроводной сбор данных вибрации

SKF Wireless MicroVibe
SKF Wireless MicroVibe в сочетании с планшетом или смартфоном*, работающим на операционной системе Android™, обеспечивает функционал для сбора данных и их анализа. Этот универсальный, простой в использовании беспроводный прибор удобно, безопасно и быстро обнаруживает проблемы и выполняет оценку состояния оборудования.

SKF Wireless MicroVibe измеряет и отображает общий уровень вибрации оборудования, а также оценивает уровни виброскорости и огибающей виброускорения по заданным критериям, что даёт возможность точно оценить состояние подшипника или машины в целом.

* SKF не поставляет планшеты и смартфоны на ОС Android™.

Характеристики

  • Низкая стоимость, компактность и небольшой вес
  • Быстро определяет проблемы
  • Критерии экспертной оценки, основанные на интенсивности вибрации ISO и на оценке состояния подшипника SKF
  • Спектральный анализ
  • Многоточечная автоматизация экономит время и повышает надёжность
  • Автоматический сбор самых полезных данных для анализа вибрации — виброускорение, виброскорость, виброперемещение и огибающая виброускорения — осуществляется одновременно
  • Хранение и просмотр измерений для анализа
  • ПО SKF Data Management используется для сбора, хранения, редактирования и отображения полученных данных
  • Надежный и быстрый сбор данных по беспроводному каналу (WiFi) с безопасного расстояния

Большие возможности без лишних усилий

SKF Wireless MicroVibe и приложения
SKF Wireless MicroVibe — простой в использовании, портативный, быстродействующий прибор на универсальной платформе Android™. Встроенные функции максимально упрощают настройку, а отображение результатов и автоматическая оценка состояния по результатам измерения вибрации позволяют пользователю установить возможные проблемы оборудования на месте.

SKF Wireless MicroVibe предлагает дополнительные функциональные возможности, включая программное обеспечение SKF Data Management. В программе настраивается иерархия оборудования с точками измерений, которые далее загружаются в прибор в виде маршрута для обхода. Это идеальное решение, обеспечивающее сбор данных по небольшому маршруту. После сбора данные можно выгрузить на персональный компьютер для последующего анализа. Выгруженные данные по вибрации: общие уровни, временные сигналы и спектры можно сохранять, анализировать, отображать в графическом виде, печатать и даже экспортировать в Microsoft Excel.

Совместимость устройств

Список совместимых устройств для работы с SKF Wireless Microvibe можно загрузить по ссылке в правой части в разделе «Документация».

SKF Wireless MicroVibe. Введение

Данные для оформления заказа

ОбозначениеCMVL 4000-EN
Модуль датчика, один (1) 
Наконечник (щуп), один (1) 
USB-кабель, USB-модуль датчика, один (1) 
Универсальный USB-блок питания с четырьмя переходниками, один (1) 
Магнит с двумя полюсами, 18,1 кг (40 фунтов), один (1) 
Аккумулятор (перезаряжаемый), стандартный NiMH (размер AAA), два (2) 
CD-диск: Программа управления данными, мобильное приложение, руководство пользователя SKF, один (1) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимые для работы системы планшеты и смартфоны Android не входят в комплект и не предлагаются SKF.
SKF logo