Мониторинг состояния оборудования

Мониторинг состояния — это диагностика состояния оборудования во время его работы. Для успешной работы программы мониторинга состояния оборудования требуется:
  • Знать, на что необходимо обращать внимание
  • Уметь интерпретировать собранные данные
  • В нужное время применять эти знания
Успешная работа с этой программой позволяет заранее прогнозировать, какие компоненты могут выйти из строя в ближайшее время. Мониторинг состояния помогает не только предотвратить внезапный выход компонентов оборудования из строя, но и заранее определить реальный срок их службы, что способствует разработке целесообразного плана остановок оборудования и проведения ремонтных работ.

Управление производственными активами с SKF @ptitude

Аппаратные и программные компоненты системы управления производственными активами SKF @ptitude обеспечивают не только совместную бесперебойную работу, но и беспрепятственную интеграцию с автоматизированной системой управления техобслуживанием и ремонтом (CMMS), используемой на Вашем предприятии. Система обеспечивает выполнение следующих функций:
  • Интеграция всех данных о состоянии оборудования в одной, совместно используемой программе
  • Беспрепятственная интеграция единой базы данных и её использование по всем функциональным направлениям
  • Отсутствие необходимости длительного обучения и проблем, связанных с совместимостью программных платформ
  • Возможность повторения достигнутых положительных результатов на других предприятиях
Аппаратные средства
С приборами SKF для диагностики вибрации все преимущества обслуживания по состоянию становятся доступными как для экспертов, так и для начинающих. SKF предлагает широкий выбор оборудования для мониторинга состояния и полный ассортимент продукции для онлайн систем, например:
  • Портативные приборы для сбора, хранения и анализа данных о состоянии оборудования и технологических процессах
  • Системы контроля и управления данными для точной и постоянной регистрации, определения тенденций, хранения, связи и принятия мер по технологическим и проверочным данным
  • Онлайн системы для непрерывного мониторинга и защиты оборудования
  • Датчики вибрации и вихретоковые датчики для мониторинга критичного оборудования
  • Диагностика электродвигателей

С этими инструментами Вы можете начать новую программу мониторинга состояния или дополнить уже имеющуюся диагностикой подшипников электродвигателей, снижением затрат на энергоресурсы и уменьшением выбросов CO2 и всё это с низкими затратами и минимальной необходимостью в обучении.
Программное обеспечение
SKF @ptitude Monitoring Suite состоит из трёх модулей — Analyst, Inspector и Observer, которые формируют основу для реализации комплексного подхода к мониторингу состояния и обеспечивают возможность быстрого, эффективного и надёжного хранения, обработки и извлечения больших объёмов информации, касающейся сложного оборудования и всего производственного предприятия в целом. Эта мощная программа принимает данные от всего ассортимента инструментов SKF для сбора технической информации. Система поддержки принятия решений SKF @ptitude обеспечивает эффективное принятие решений.
Решения для управления энергосбережением и устойчивым развитием
Решения SKF для управления энергосбережением и устойчивым развитием помогают разрабатывать способы контроля энергопотребления и определять возможности энергосбережения в масштабах предприятия. Эти решения включают ряд продуктов и услуг, многие из которых применяются на наших производственных предприятиях по всему миру.
Поддержка и услуги по мониторингу состояния оборудования
Для максимально эффективного использования продукции и технологий мониторинга состояния оборудования SKF предлагает широкий выбор услуг поддержки, включая:
  • Техническую поддержку
  • Программы технической поддержки
  • Обучение
Брошюры по продукции и услугам мониторинга состояния
SKF предлагает широкий выбор продукции и услуг мониторинга состояния для оптимизации техобслуживания и надёжности оборудования. В следующих брошюрах содержится обзор некоторых из этих продуктов и услуг.

  • Брошюра «Интегрированный мониторинг состояния оборудования SKF»: Обзор ведущих отраслевых инструментов и технологий оптимизации производительности и надёжности оборудования
  • Брошюры по техобслуживанию, надёжности и оптимизации производственных активов: Обзор технологий и услуг SKF
  • Брошюра по SKF Microlog: Обзор передовых портативных систем сбора и анализа данных
SKF logo