Датчики вибрации

Датчики вибрации
Правильный выбор датчика, предоставляющего важную рабочую информацию, повышает безопасность как оборудования, так и персонала.

Многообразие датчиков определяется различными условиями работы оборудования, такими как предельные температуры, магнитные поля, диапазон вибраций, частотный диапазон, электромагнитная совместимость (EMC) и электростатический разряд (ESD) и требуемое качество сигнала.

Измерение вибрации

Измерение вибрации — сложная задача. SKF оптимизировала предложение датчиков измерения вибрации с точки зрения максимальной производительности в разнообразных промышленных областях применения.

Многообразие датчиков

В каталоге датчиков вибрации SKF представлены различные промышленные датчики и одобренные принадлежности, отвечающие определенным требованиям. Этот полный каталог можно использовать в качестве справочного руководства, он содержит следующие категории:
  • Выбор датчика
  • Промышленные акселерометры для широкого выбора областей применения
  • Экономичные акселерометры
  • Акселерометры со встроенным кабелем
  • Акселерометры с расширенным диапазоном температур
  • Совмещенные датчики вибрации и температуры
  • Датчики, одобренные для работы в опасных зонах (инструкции по установке в опасных зонах можно скачать)
  • Датчики виброскорости
  • Акселерометры для портативного анализа
  • Специальные датчики (низкочастотные, высокочастотные, для станков, ускорения и AEE, небольшого диаметра)
  • Требования к установке и монтажу датчиков вибрации
  • Кабели и принадлежности датчиков вибрации
  • Монтажное оборудование
Смотрите также наши страницы выбора датчика, содержащие различные датчики для наиболее распространённых областей промышленности.

Каталог датчиков вибрации SKF

Каталог датчиков вибрации SKF содержит различные датчики вибрации, кабели, принадлежности и монтажное оборудование SKF по следующим категориям:
  • Датчики вибрации
  • Помощь в выборе датчика
  • Руководство по установке и монтажу
  • Кабели и разъёмы датчиков
  • Монтажные принадлежности

Vibration sensors

SKF logo