Выбор датчика вибраций

Нефтегазовая промышленность
Пищевая промышленность
Производство электроэнергии
Производство электроэнергии — Ветроэнергетика
Цементная промышленность
Широкий выбор предлагаемых датчиков вибраций обусловлен тем, что у датчика вибраций много различных характеристик, которые могут изменяться, включая динамические характеристики, такие как амплитудно-частотная характеристика, чувствительность и точность. Также учитываются физические характеристики, такие как температурная характеристика, габариты и расположение разъёмов.

Далее приводится руководство по эксплуатации датчиков SKF в наиболее распространённых областях промышленности, в которых применяется мониторинг вибрации.

Для каждой отрасли указываются и объясняются четыре основные характеристики качественных датчиков вибрации. Промышленные датчики для конкретных условий применения могут классифицироваться следующим образом:
  • Подходящий — датчики общего назначения с подходящими измерительными и физическими характеристиками для программ мониторинга состояния оборудования, где данные могут изменяться, а идеальная точность не так важна.
  • Оптимальный — датчики общего назначения с подходящими измерительными и физическими характеристиками для программ мониторинга состояния оборудования, но со специальными функциями, например, расширенным диапазоном температур или разными вариантами установки, которые лучше подходят для области применения.
  • Лучший — датчики с оптимальными измерительными и физическими характеристиками, а также продолжительной историей успешного применения в качестве доказательства их надёжности. Особенно подходят для критически важного оборудования, в котором датчик может использоваться в системах, связанных с безопасностью, например, для защиты оборудования.

Ниже представлен список наиболее распространённых областей промышленности, в которых применяется мониторинг вибрации. Опыт SKF в эксплуатации датчиков помогает выбрать лучший датчик вибрации для определённой отрасли.

SKF предлагает различные принадлежности для датчиков вибрации, включая кабели датчиков, разъемы, монтажные приспособления и многое другое. Описание различных принадлежностей для датчиков вибрации смотрите в каталоге датчиков вибрации SKF.

Наиболее распространенные отрасли промышленности

SKF logo